Data Center Operation: Energy Efficiency

Quadro completo dei costi legati all'uso dell'energia e dei dati storici e correnti relativi all'efficienza energetica dell'impianto con rilevazione delle perdite di efficienza e miglioramento dei valori PUE/DCiE a livello di sottosistema.

InfraStruxure Energy Efficiency fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) correnti e storici, per cui è possibile calcolare, sulla base di dati reali, la quantità di potenza utilizzata per il funzionamento degli apparati informatici installati all'interno del consumo totale della struttura. Fornisce un quadro dettagliato del grado di efficacia nell'uso di energia fino a livello di sottosistema e anche indicazioni su come incrementare l'efficienza energetica. I dati di sottosistema possono essere misurati o stimati, per cui anche clienti che dispongono di pochi contatori possono avvalersi dell'applicazione. La vista del cruscotto basato sul Web comprende anche dati relativi ai valori PUE correnti e storici nonché una dettagliata analisi dei costi a livello di sottosistema. InfraStruxure Energy Efficiency è disponibile attraverso InfraStruxure Operations, che può essere integrato con InfraStruxure Central e sistemi enterprise di terze parti.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Data Center Operation: Energy Efficiency - licenza Codice AP90000 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Energy Efficiency, contratto di assistenza software annuale Codice WEE1YR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Efficienza energetica, contratto di manutenzione software per 3 anni Codice WEE3YR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Energy Efficiency Configuration Codice WNSCENEFF Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Perdite a livello di sottosistema Fornisce informazioni sui costi e sulle perdite di tipo energetico a livello di sottosistema, mostrando in dettaglio a quale sottosistema va attribuita la percentuale maggiore di costo
Rapporto PUE/DCiE Fornisce un report su valori PUE/DCiE correnti e storici mostrando gli effetti dei cambiamenti stagionali ed è adatto a visualizzazioni sia interne che esterne.
Carbon footprint Visualizza il carbon footprint di ciascun sottosistema energetico per misurare istantaneamente l'impatto sull'ambiente
Analisi del rendimento energetico Fornisce valori PUE (Power Usage Effectiveness) correnti e storici sulla base del carico informatico attuale per una valutazione documentata del rendimento energetico a livello di impianto
Convenienza
Interfaccia web enabled Creato per facilitare l'integrazione nella pagina web di terze parti tramite una API (application programming interface)
Integrazione dati multivendor Rende possibile l'integrazione con sistemi di terze pari di gestione enterprise e di edifici come, per esempio, TAC di Schneider Electric, a fini di raccolta dati, personalizzazione e integrazione di calcoli PUE.
Facilmente realizzabile Riduzione dei tempi e dei costi di installazione grazie al numero minimo di contatori previsti
Live dashboard Cruscotti web facilmente configurabili che visualizzano informazioni personalizzabili a livello di gestione rendono immediatamente disponibili i principali indicatori di gestione del data center
Disponibilità
Editor dipendenza energetica Fornisce un quadro del percorso dell'alimentazione all'interno della struttura, compresa una scomposizione gerarchica del flusso di corrente dal punto di ingresso nell'edificio fino alla principale unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU)
Non è necessario rilevare i dati Utilizza dati modellati o rilevati per cui bastano pochi contatori o se ne può fare addirittura a meno
Flessibilità
Localizzazione L'interfaccia utente è disponibile nelle principali lingue locali
Protezione
Accesso di sola lettura Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Ruoli utenti Possibilità di stabilire livelli di accesso diversi tramite il login multiutente e ruoli utente predefiniti.
Accesso multiutente Consente a numerosi utenti di lavorare contemporaneamente sull'applicazione
Sicurezza tramite password Protezione con password selezionabile dall'utente.