Data Center Operation: Raffreddamento Ottimizzare

Elimina in maniera dinamica i punti caldi e consente di risparmiare energia tramite il controllo intelligente del raffreddamento.

Data Center Operation: Cooling Optimize ottimizza continuamente il flusso d'aria nel Data Center, incrementando notevolmente l'affidabilità e la disponibilità. Cooling Optimize è un sistema ad anello chiuso che interviene in tempo reale in base ai dati, identificando ed eliminando automaticamente i punti caldi semplificando la diagnosi di potenziali rischi per l'infrastruttura. L'applicazione bilancia la necessità di raffreddamento con la minima spesa energetica possibile, garantendo un risparmio immediato sui costi e la quantità di raffreddamento corretta nel Data Center. L'applicazione fornisce ai responsabili dell'infrastruttura il controllo delle temperature desiderate e la visibilità delle condizioni termiche ed implementa un software intelligente che regola costantemente il raffreddamento al variare delle condizioni ambientali. Questa reazione in tempo reale agli eventi che influiscono sulla temperatura, ad esempio spostamenti delle apparecchiature, aggiornamenti o oscillazioni del carico informatico, stabilizza il flusso d'aria e risolve il complesso "puzzle" dell'allocazione delle risorse di raffreddamento.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, licenza per 1000 rack Codice SWDCO1000RCL-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, licenza per 100 rack Codice SWDCO100RCL-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, licenza per 10 rack Codice SWDCO10RCL-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, licenza per 2000 rack Codice SWDCO2000RCL-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, licenza per 200 rack Codice SWDCO200RCL-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, licenza per 5000 rack Codice SWDCO5000RCL-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, licenza per 500 rack Codice SWDCO500RCL-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software annuale, 1000 rack Codice WCL1YR1000R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software annuale, 100 rack Codice WCL1YR100R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di manutenzione software annuale, 10 rack Codice WCL1YR10R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di manutenzione software annuale, 2000 rack Codice WCL1YR2000R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di manutenzione software annuale, 200 rack Codice WCL1YR200R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di manutenzione software annuale, 5000 rack Codice WCL1YR5000R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di manutenzione software annuale, 500 rack Codice WCL1YR500R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 1000 rack Codice WCL3YR1000R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di manutenzione software triennale, 100 rack Codice WCL3YR100R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 10 rack Codice WCL3YR10R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 2000 rack Codice WCL3YR2000R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 200 rack Codice WCL3YR200R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di assistenza software triennale, 5000 rack Codice WCL3YR5000R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Data Center Operation: Cooling Optimize, contratto di manutenzione software triennale, 500 rack Codice WCL3YR500R-DIGI Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Risparmio sui costi
Risparmio energetico Garantisce fino al 40% di risparmio energetico per il raffreddamento, grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo delle apparecchiature di raffreddamento esistenti.
Maggiore durata delle apparecchiature L'uso efficiente delle apparecchiature di raffreddamento riduce la necessità di manutenzione e prolunga la durata delle apparecchiature.
Facilità di gestione
Controllo intelligente I dati della temperatura vengono trasmessi senza cavi ai gateway di rete e vengono aggregati e analizzati dal software di controllo che determina i requisiti di controllo appropriati, intervenendo direttamente sull'apparecchiatura di raffreddamento.
Reclaim cooling capacity La capacità di raffreddamento sottoposta a una continua ottimizzazione consente di incrementare la capacità e i carichi informatici nel Data Center.
Mappatura degli effetti Fornisce un quadro approfondito dell'influsso delle singole unità di raffreddamento sulla temperatura in ogni parte del Data Center.
Ottimizzazione dinamica Il flusso d'aria termico viene adattato costantemente, tenendo conto in tempo reale dei cambiamenti dei requisiti dell'ambiente del Data Center.
Disponibilità
Protezione della continuità di esercizio L'identificazione e l'eliminazione immediata dei punti caldi riduce le interruzioni e garantisce la continuità delle attività.
Mitigazione dei rischi In caso di emergenza, le unità di raffreddamento si azionano automaticamente alla massima capacità e garantiscono il raffreddamento, anche nel caso in cui Cooling Optimize non possa collegarsi alle unità di raffreddamento e controllarle.
Override manuale L'operatore avrà la possibilità di acquisire il controllo manuale delle risorse di raffreddamento ed eseguire l'override del sistema.
Infrastruttura di raffreddamento esistente Funziona, inoltre, con l'infrastruttura esistente: sistemi ad espansione diretta (DX), ad acqua refrigerata, economizzatori e raffreddamento evaporativo, apparecchiature sottopavimento, soprelevate, ambienti con flusso d'aria incanalato o non incanalato.
Report di benchmark Verifica i risparmi e i costi energetici, e le riduzioni delle emissioni di gas serra ottenute grazie al controllo attivo del raffreddamento.
Report di conformità della temperatura Rileva se le temperature dei rack sono conformi ai setpoint richiesti e il periodo di tempo per cui i rack hanno violato i limiti dei setpoint, consentendo di identificare con facilità eventuali anomalie dell'infrastruttura fisica.
Protezione
Sicurezza tramite password Protezione con password selezionabile dall'utente.
Accesso di sola lettura Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Sensori di temperatura wireless Questa soluzione impiega vari sensori di temperatura wireless per determinare la posizione esatta del carico termico nel Data Center
Ruoli utenti Possibilità di stabilire livelli di accesso diversi tramite il login multiutente e ruoli utente predefiniti.
Accesso multiutente Consente a numerosi utenti di lavorare contemporaneamente sull'applicazione