Uniflair MB

Unità montate a parete per installazioni all'interno in applicazioni mission-critical

Uniflair MB è un'unità di raffreddamento installata a parete all'esterno di un'area condizionata, ad esempio un armadio per le telecomunicazioni. Le unità sono totalmente autonome pertanto vengono inviate completamente cariche e non necessitano di uno scambiatore di calore remoto. Queste unità installabili rapidamente necessitano soltanto di un semplice cablaggio elettrico e del montaggio in un ambiente riparato. Disponibili in una configurazione "free cooling", queste unità vengono fornite dotate di smorzatori motorizzati che consentono l'utilizzo di aria esterna per contribuire al raffreddamento dello spazio IT.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Unità monoblocco per installazione interna con scarico aria con flusso verso il basso Codice XDA Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità monoblocco per installazione all'interno, scarico aria con flusso verso il basso e free-cooling diretto Codice XDF Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità monoblocco per installazione interna con scarico aria con flusso verso l'alto Codice XMA Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità monoblocco per installazione all'interno, scarico aria con flusso verso l'alto e free-cooling diretto Codice XMF Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di gestione
Controller microprocessore Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Interfaccia di rete Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
Sistemi di gestione degli edifici (BMS) Le unità sono progettate per funzionare con i sistemi BMS più diffusi tra cui BACnet e Modbus.
LAN (Local Area Network) Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza
Disponibilità
Doppio ingresso alimentazione (Opzionale) Alimentatori doppi per ridondanza di alimentazione in ingresso
Componenti ridondanti Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Motore a comando diretto La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Compressori scroll Uso di poche parti mobili per aumentare l’affidabilità e la durata di servizio.
Costo totale di gestione
Strategia modulare Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Free Cooling diretto Utilizza l'aria esterna quando la temperatura dell'aria ambiente può aiutare a supportare i carichi di raffreddamento.
Soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni Possibilità di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi condizione ambientale o di carico, per un consumo energetico estremamente basso
Facilità di manutenzione
Servizio operativo Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Monitoraggio servizi Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.