Uniflair LE

Raffreddamento perimetrale per Data Center di medie e grandi dimensioni

Guardate l’animazione 3D di Uniflair.
Soluzioni di raffreddamento di precisione all’avanguardia, specificamente concepite per mantenere temperatura e umidità entro tolleranze estremamente strette. Ideali per applicazioni tecnologiche caratterizzate da diverse tipologie di carico termico generato da rack o da altre apparecchiature, soddisfano le necessità di qualsiasi data center. Queste unità intelligenti monitorano lo stato dei componenti e dei parametri ambientali per assicurare il corretto funzionamento in tutte le modalità di lavoro. Quando combinate con soluzioni di compartimentazione del corridoio caldo o freddo, le unità Uniflair LE possono incrementare l’efficienza del sistema e raffreddare carichi termici più elevati.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Unità ad acqua refrigerata ad elevata efficienza, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica. Codice HDCV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddata ad aria, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro a commutazione elettronica e compressori con variatore di velocità senza spazzole Codice IDAV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion Energy Saving precision air conditioner, Downflow with EC Fans and VSD compressors Codice IDEV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion water cooled precision air conditioner, Downflow with EC fans and VSD compressors Codice IDWV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Condizionatore d’aria di precisione a espansione diretta, raffreddato ad aria, mandata in alto con ventole CE e compressori VSD Codice IUAV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion Energy Saving precision air conditioners, Upflow with EC fans and VSD compressors Codice IUEV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion water cooled precision air conditioners, Upflow with EC fans and VSD compressors Codice IUWV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Condizionatori d’aria di precisione a espansione diretta, raffreddati ad aria, mandata sottopavimento con ventole CE e compressori VSD Codice IXAV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion Energy Saving precision air conditioners, Underfloor EC fans and VSD compressors Codice IXEV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion water cooled precision air conditioner, Underfloor EC fans and VSD compressors Codice IXWV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Condizionatore d’aria di precisione a espansione diretta, raffreddato ad aria, mandata in basso con ventole CE Codice LDAV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Condizionatore d'aria di precisione ad acqua refrigerata, flusso discendente con ventole a commutazione elettronica Codice LDCV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion Energy Saving precision air conditioners, Downflow with EC fans Codice LDEV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Direct Expansion water cooled precision air conditioner, Downflow with EC fans Codice LDWV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Condizionatore d'aria di precisione ad acqua refrigerata, flusso ascendente con ventole a commutazione elettronica Codice LUCV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddate ad aria, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro Codice TDAR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddata ad aria, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TDAV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad acqua, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro Codice TDDR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad acqua, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TDDV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a risparmio energetico, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro Codice TDER Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a risparmio energetico, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TDEV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad aria, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro Codice TDTR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad aria, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TDTV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddate ad acqua, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro Codice TDWR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddata ad acqua, flusso verso il basso, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TDWV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddate ad aria, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro Codice TUAR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddata ad aria, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TUAV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad acqua, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro Codice TUDR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad acqua, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TUDV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a risparmio energetico, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro Codice TUER Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a risparmio energetico, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TUEV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad aria, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro Codice TUTR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità Twin Cool raffreddate ad aria, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TUTV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddate ad acqua, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro Codice TUWR Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Unità a espansione diretta raffreddate ad acqua, flusso verso l'alto, ventole con curvatura all'indietro e motore a commutazione elettronica Codice TUWV Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Facilità di manutenzione
Servizio operativo Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Monitoraggio servizi Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Disponibilità
Motore a comando diretto La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
Componenti ridondanti Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Controllore con microprocessore multifunzionale Consente il riavvio dell'unità dopo un guasto dell'alimentazione senza intervento dell'utente. Fornisce, inoltre, ridondanza a livello di ambiente, con 10 unità funzionanti in gruppo, navigazione semplice a icone, con indicazione della modalità di funzionamento e delle condizioni dell'ambiente. Consente, infine, la comunicazione con svariati protocolli BMS (Buinding Management System).
Valvola ad espansione elettronica Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Costo totale di gestione
Compressori tandem Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)
Ventole a commutazione elettronica Garanzia di massima efficienza e riduzione dei consumi energetici totali con adattamento dei requisiti del flusso d'aria al carico termico del Data Center.
Gestione ottimizzata La connessione tra i condizionatori CRAC (condizionatori d'aria nella sala computer) e i raffreddatori garantisce efficienza energetica basata su condizioni di carico istantanee reali (opzionale)
Strategia modulare Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Economizzazione Un metodo efficiente di utilizzo di temperature esterne basse per contribuire al raffreddamento del data center.
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System Garantisce la pressurizzazione stabile del flusso dell'aria sotto il pavimento indipendentemente dalle modifiche effettuate sopra al pavimento
Sistemi di gestione degli edifici (BMS) Le unità sono progettate per funzionare con i sistemi BMS più diffusi tra cui BACnet e Modbus.
LAN (Local Area Network) Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza
Interfaccia di rete Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.