Uniflair AM

Raffreddamento perimetrale flessibile per gli ambienti IT di dimensioni ridotte

Questa unità discreta di raffreddamento perimetrale fornisce aria condizionata adeguata alle esigenze e al budget persino delle applicazioni di dimensioni più ridotte. Perfetta per i carichi IT in rack e non. L'ingombro ridotto con componenti interni ad accesso anteriore soddisfa i diversi requisiti degli ambienti IT più piccoli, incluse sale computer, sale telecomunicazioni e sale controllo. Il controllo della velocità delle ventole consente di personalizzare l'erogazione del flusso d'aria in base all'applicazione, mentre il controller del microprocessore garantisce un controllo preciso della temperatura.

Ulteriori informazioni
Disponibilità
Controllore con microprocessore multifunzionale Consente il riavvio dell'unità dopo un guasto dell'alimentazione senza intervento dell'utente. Fornisce, inoltre, ridondanza a livello di ambiente, con 10 unità funzionanti in gruppo, navigazione semplice a icone, con indicazione della modalità di funzionamento e delle condizioni dell'ambiente. Consente, infine, la comunicazione con svariati protocolli BMS (Buinding Management System).
Motore a comando diretto La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
Componenti ridondanti Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Facilità di manutenzione
Servizio operativo Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Monitoraggio servizi Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Complete Front Serviceability Consente di effettuare tutti gli interventi di manutenzione tramite accesso anteriore.
Costo totale di gestione
Automatic Floor Pressurization System Garantisce la pressurizzazione stabile del flusso dell'aria sotto il pavimento indipendentemente dalle modifiche effettuate sopra al pavimento
Ventole a commutazione elettronica Garanzia di massima efficienza e riduzione dei consumi energetici totali con adattamento dei requisiti del flusso d'aria al carico termico del Data Center.
Soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni Possibilità di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi condizione ambientale o di carico, per un consumo energetico estremamente basso
Strategia modulare Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
Facilità di gestione
Configurazioni dell'espulsione del calore Disponibile con impianti di raffreddamento ad aria, ad acqua e acqua refrigerata