Pavimento tecnico Uniflair

Soluzioni a pavimento con accesso modulare per locali tecnici e Data Center.

Soluzione a pavimento per ambienti tecnici con una struttura speciale adatta a qualunque requisito per pavimenti rialzati e carichi pesanti, ventilazione o raffreddamento e flessibilità dello spazio sottostante. I pannelli sono disponibili in due tipi di strutture interne, in lamina di alluminio sul lato inferiore e HPL sulla parte superiore.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Pavimento accessibile per spazi tecnici Codice ACAF100 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Adattabilità
Struttura piedistallo TR Queste strutture, costituite da supporti in acciaio galvanizzato, sono disponibile in varie altezze, da 30 a oltre 150 cm. Con queste strutture è possibile realizzare una griglia di sostegno di 60x60 cm per i pannelli e incrementare la resistenza meccanica e la stabilità sul pavimento. Le teste e i telai in acciaio dei supporti sono progettati in modo da poterli fissare tra loro in qualunque posizione lungo il perimetro, per coprire distanze maggiori e poterli installare in qualunque Data Center nel plenum sotto il pavimento.
Anima in truciolato ad alta densità La migliore combinazione di proprietà meccaniche e contenimento del peso, per un investimento estremamente conveniente e la massima facilità di installazione.
Finitura in laminato plastico La parte superiore del pannello principale è coperta con laminato plastico ad alta pressione per migliorare l'estetica.
Supporto in alluminio La parte posteriore del pannello principale è coperta, per migliorare ulteriormente le caratteristiche meccaniche e incrementare la stabilità termoigrometrica.