Espansione diretta InRow

Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter

Guardate l’animazione 3D di InRow RD.
L’unità InRow Direct Expansion adegua il raffreddamento al carico termico IT. Questo impedisce il ricircolo dell'aria calda e migliora la prevedibilità del raffreddamento, consentendo ampliamenti di pari passo con la crescita. Disponibili in configurazioni autonome, raffreddati con fluido e ad aria, con o senza controllo dell’umidità, questi prodotti rispondono ai requisiti di raffreddamento di armadi, sale server e data center. Gli operatori informatici alla ricerca di una soluzione per incrementare l'efficienza o implementare apparecchiature a densità più elevata scopriranno enormi vantaggi nel design modulare dei prodotti InRow Direct Expansion. I controlli intelligenti dei prodotti InRow Direct Expansion regolano attivamente la velocità delle ventole e il flusso di refrigerante in base al carico termico delle apparecchiature informatiche, per ottimizzare l'efficienza e soddisfare i requisiti dinamici degli attuali ambienti informatici.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, 220-240 V, 50 Hz Codice ACRD101 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RP, 300 mm, raffreddato a fluido, 220-240 V, 50 Hz Codice ACRD201 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RD, 600 mm, raffreddato ad aria, 380-415 V, 50/60 Hz Codice ACRD602 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RD, 600 mm, raffreddato ad aria, 380-415 V, 50/60 Hz, con umidificatore Codice ACRD602P Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Codice ACSC101 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Ventole a velocità variabile Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura modulare Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
Flessibilità
Densità scalabili Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.
Design modulare Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Disponibilità
Controlli risposta attiva Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
Rack inlet temperature control Riduce il rischio di punti caldi nel rack
Raffreddamento prevedibile Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Facilità di manutenzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Facilità di gestione
Controller microprocessore Il sistema (fino a un massimo di tre moduli) è controllato da un microprocessore principale che fornisce una funzionalità di controllo di alto livello e un'interfaccia naturale tramite un display alfanumerico a 80 caratteri e quattro righe. Ciascun modulo è dotato di un controller basato su microprocessore che è coordinato con gli altri moduli presenti nel sistema dal controller principale.
Real-Time capacity monitoring Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.