Aquaflair WC

Raffreddatori ad acqua per applicazioni che necessitano di raffreddamento ad acqua di grandi dimensioni da combinare con raffreddatori a secco, torri di raffreddamento o condensatori remoti

I raffreddatori con raffreddamento ad acqua sono progettati per offrire una soluzione completa adatta a grandi installazioni mission-critical. Caratteristiche quali elevata efficienza energetica, affidabilità completa e totale flessibilità consentono di ridurre il TCO. I compressori centrifughi senza olio opzionali con cuscinetti magnetici garantiscono l'efficienza energetica e forniscono il controllo proporzionale ottimizzato. Tutti i raffreddatori Aquaflair di Schneider Electric offrono un impatto silenzioso grazie all'uso di grandi scambiatori di calore lato aria, al controllo della rotazione delle ventole e all'isolamento e alloggiamento del compressore. Il nostro sistema di controlli avanzato monitora costantemente i setpoint al fine di verificare che l'unità funzioni sempre entro i limiti operativi e segnali gli eventuali guasti prima che si verifichi un'interruzione. I raffreddatori supportano un'ampia gamma di applicazioni e massimizzano la disponibilità di prodotti di raffreddamento basati su fila e sala per fornire una soluzione completa per l'eliminazione del calore.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Refrigeratori ad acqua modulari raffreddati ad acqua per installazione all'interno Codice BCWC Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Refrigeratore senza condensatore con condensatore remoto Codice BRRC Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Refrigeratori ad acqua raffreddati ad acqua Codice BRWC Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Pompe di calore ad acqua raffreddate ad acqua Codice BRWH Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilità
Componenti ridondanti Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Ingresso alimentazione separato Trae energia dal gruppo di continuità esterno per schede madri e riscaldatori al fine di monitorare e proteggere l'unità anche in modalità di interruzione completa dell'alimentazione (opzionale)
Riavvio rapido Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
Valvola ad espansione elettronica Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
Monitoraggio costante della corrente Consente un monitoraggio costante della corrente assorbita dai compressori per segnalare possibili discrepanze con i valori predefiniti (disponibile solo su raffreddatori di grandi dimensioni)
Costo totale di gestione
Compressori tandem Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)
Riavvio rapido Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
Applicazione geotermica Consente risparmi energetici e un basso impatto ambientale
Valvole dell'acqua di condensa Riduce il consumo d'acqua
Facilità di manutenzione
Monitoraggio servizi Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
Servizio operativo Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Facilità di gestione
Controller microprocessore Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
Interfaccia di rete Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
Sistemi di gestione degli edifici (BMS) Le unità sono progettate per funzionare con i sistemi BMS più diffusi tra cui BACnet e Modbus.
LAN (Local Area Network) Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza