Economizzatori d'aria Ecoflair

Economizzatori ultraefficienti a ingombro zero per fornire più energia alle apparecchiature informatiche

Ecoflair include soluzioni configurabili e personalizzabili adatte ai requisiti specifici dei Data Center. L'unità, dotata di scambiatore di calore aria-aria a polimeri per il raffreddamento indiretto del Data Center e commutazione automatica tra 3 modalità, ottimizza l'efficienza dell'impianto di raffreddamento proteggendo la struttura dall'inquinamento esterno.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo
Prodotto Economizzatore d'aria indiretto 250 kW Codice IAEC25 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Prodotto Economizzatore d'aria indiretto 500 kW Codice IAEC50 Prezzo -- Chiamare per ulteriori informazioni
0800 111 469 0800 111 469
Costo totale di gestione
Economizzazione Un metodo efficiente di utilizzo di temperature esterne basse per contribuire al raffreddamento del data center.
Raffreddamento meccanico supplementare Fornisce potenza supplementare per incrementare l'economizzazione, aumentando il numero di ore annuali di risparmio energetico.
Scambiatore di calore indiretto Uno scambiatore di calore polimerico mantiene separati il flusso d'aria del data center e quello esterno, eliminando possibili conseguenze in termini di contaminazione e umidità per il flusso d'aria del data center.
Zero spazio bianco Tutti gli apparati di raffreddamento sono collocati all'esterno del data center, per cui il prezioso spazio bianco può essere totalmente utilizzato per gli apparati informatici.
Facilità di manutenzione
Servizio operativo Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Facilità di accesso a fini di manutenzione L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
Economia
Sistema di trattamento idrico a impulsi Elimina l'uso di sostanze chimiche all'interno del sistema, per cui l'acqua può essere riutilizzata o smaltita senza danni per l'ambiente.
Predisposizione per impianto di raffreddamento libero Consente una rapida progettazione e installazione grazie a una soluzione a pacchetto preprogettata
Refrigerante verde Refrigerante ecologico accreditabile LEED.
Disponibilità
Componenti ridondanti Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
Controllo attivo della risposta Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.