Water Regulating Valve Body 3-way 1-1/2IN For ACPDX61,86 & ACPCW66 - Spare Part

Partager:

Water Regulating Valve Body 3-way 1-1/2IN For ACPDX61,86 & ACPCW66 - Spare Part

WM15555

Description: Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.
Water Regulating Valve Body 3-way 1-1/2IN For ACPDX61,86 & ACPCW66 - Spare Part

Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469

Accessoires NetworkAIR Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Ouzbékistan , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    120mm , 12.0cm
  • Largeur max.
    137mm , 13.7cm
  • Profondeur max.
    81mm , 8.1cm
  • Poids net
    2.7kg
  • Poids avec emballage
    4.3kg
  • Hauteur de transport
    229mm , 22.9cm
  • Largeur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Profondeur de transport
    102mm , 10.2cm
Titre
Taille
Mise à jour le