Salle SmartShelter IT préfabriquée, 12 x 12 m, plancher technique, EMEA

Partager:

Salle SmartShelter IT préfabriquée, 12 x 12 m, plancher technique, EMEA

PFMIR1212RE

Description: Salle informatique modulaire assemblée sur site qui combine modularité et possibilité de personnaliser la taille et la forme. Offre une salle informatique sécurisée, résistant au feu et étanche, extrêmement flexible et facile à configurer
Salle SmartShelter IT préfabriquée, 12 x 12 m, plancher technique, EMEA

Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469

Salle SmartShelter Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Autriche , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Bulgarie , Biélo-Russie , Suisse , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Danemark , Estonie , Espagne , Finlande , France , Royaume-Uni , Géorgie , Gibraltar , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Islande , Italie , Liechtenstein , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Moldavie , Macédoine , Mauritanie , Malte , Pays-Bas , Norvège , Pologne , Portugal , Roumanie , Russie , Suède , Slovénie , Slovaquie , Turquie , Ukraine

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    3048mm , 304.8cm
  • Largeur max.
    12192mm , 1219.2cm
  • Profondeur max.
    12192mm , 1219.2cm
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

433KB

Mise à jour le

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Taille

1309KB

Mise à jour le

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Titre
Taille
Mise à jour le
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical
CAD Source File
1960KB
2017-08-30