InfraStruXure Manager v4.6

Partager:

InfraStruXure Manager v4.6

SFISXM46

Description: Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les périphériques APC.
InfraStruXure Manager v4.6
Interrompu

SFISXM46 Features

InfraStruXure Manager v4.6

Plate-forme d'administration qui accroît la visibilité sur les salles informatiques et les petits centres de données en fournissant un aperçu de l'état de tous les périphériques APC.

  • Affichage des alertes
    Analyse aisée et corrélation des alertes. fournit un contexte pour les alertes sous forme de clips vidéo, de graphiques et de cartes.
  • Authentification
    Permet de contrôler les privilèges utilisateur et les droits d'accès afin de protéger les équipements informatiques contre les accès non autorisés.
  • Découverte automatique
    Réduction du temps nécessaire à l'installation et au déploiement des périphériques d'infrastructure physique en détectant automatiquement les périphériques administrables sur votre réseau.
  • Rapports sur l'état des batteries
    Ces rapports contribuent à supprimer un risque d'interruption majeur en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc., ce qui facilite le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
  • Intégration avec système de gestion du bâtiment
    Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
  • Gestion centralisée
    Permet la gestion et le contrôle centralisés d'un vaste réseau d'équipements.
  • Politiques d'escalade personnalisées
    Les alertes sont gérées en fonction de vos politiques d'escalade et reçues dans divers formats.
  • Saisie des données
    Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
  • Notification par e-mail
    Les administrateurs réseau peuvent résoudre les problèmes à distance avant qu'ils n'affectent la disponibilité.
  • Journalisation des événements
    Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
  • Rapports exportables
    Les rapports peuvent être facilement exportés vers Word, Excel et aux formats RTF et Crystal Reports, ce qui permet aux utilisateurs d'intégrer rapidement et facilement des rapports dans des présentations personnalisées ou de trier les informations pour créer des rapports personnalisés.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Micrologiciel avec mise à niveau flash
    Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
  • Gère plusieurs onduleurs
    Affichez le statut et configurez plusieurs onduleurs simultanément.

    La version de base prend en charge jusqu'à 5 onduleurs.

    La version de luxe prend en charge jusqu'à 25 onduleurs.

  • Configuration de masse
    Fournit des capacités de configuration de masse exhaustives, permettant aux utilisateurs de créer, enregistrer et transférer des configurations ou des paramètres de dispositif spécifiques à des dispositifs analogues à APC par le biais d'une carte de gestion réseau.
  • Montable en rack
    Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil.
  • Prise en charge Radius
    Utilisation d'un serveur Radius existant pour sécuriser l'authentification, l'autorisation et le compte de votre gestion d'onduleurs.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

InfraStruxure Manager Caractéristiques et avantages

  • Saisie des données
    Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
  • Déploiement et mises à jour simultanés
    Réduisez la durée et la complexité de configuration en configurant simultanément les paramètres ou en mettant à niveau les micrologiciels de plusieurs appareils.
  • Découverte automatique
    Détecte et gère automatiquement les Symmetra PX, les PDU, les RM PDU, les commutateurs de transfert automatique, et les unités de contrôle environnemental sans intervention manuelle, ce qui réduit la durée d'installation.
  • Evolutivité
    La plate-forme extensible peut être mise à niveau afin de répondre aux exigences et besoins changeants de l'activité. L'administration de périphériques complémentaires est possible selon les besoins, tandis que de puissantes applications pour les équipements et les services aident à étendre les capacités d'administration du produit.
  • Multi-Device Support
    Gérez une gamme étendue d'appareils APC, parmi lesquels : des onduleurs monophasés et triphasés, des unités de distribution de l'alimentation, des appareils de refroidissement et environnementaux, ainsi que d'autres InfraStruXure Manager Appliances.
  • Rapports sur l'état des batteries
    Ces rapports contribuent à supprimer un risque d'interruption majeur en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc., ce qui facilite le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
  • Private IP network
    Gérez plusieurs appareils à partir d'une seule adresse IP.
  • Administration à distance
    Réduit au minimum les temps de réponse aux situations critiques pour l'infrastructure réseau, par un accès instantané et à la demande des équipements via le réseau IP primaire, le port de console ou les commutateurs KVM.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Groupes de notification
    Groupez les unités pour vous assurer que les personnes qualifiées reçoivent les avertissements afin de prévenir et corriger des problèmes éventuels en temps voulu.
  • Gestion centralisée
    Permet la gestion et le contrôle centralisés d'un vaste réseau d'équipements.
  • Diagrammes de flux électrique
    Fournit des données historiques sur chaque composant de sous-système APC afin d'identifier les tendances qui menacent la disponibilité de l'équipement stratégique.
  • Gestion au niveau des baies
    Aide à déterminer où implanter de nouveaux équipements sans surcharger les circuits de dérivation. Toute modification de la consommation des racks vous est notifiée.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Gestion au niveau des baies
    Aide à déterminer où implanter de nouveaux équipements sans surcharger les circuits de dérivation. Toute modification de la consommation des racks vous est notifiée.
  • Intégration du système de gestion des bâtiments
    Envoie des points de données de divers composants de sous-système APC au système de gestion de votre bâtiment depuis un seul appareil, ce qui minimise le coût d’intégration de plusieurs appareils à un système de gestion de bâtiment.
  • Compatible avec système de gestion d'entreprise
    Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
  • Console de gestion centralisée
    Configurez et contrôlez à distance les Symmetra PX, les PDU, les RM PDU, les commutateurs de transfert automatique et les unités de contrôle environnemental via un navigateur Internet à partir de n'importe quel point du réseau.
  • Multi-Device Support
    Gérez une gamme étendue d'appareils APC, parmi lesquels : des onduleurs monophasés et triphasés, des unités de distribution de l'alimentation, des appareils de refroidissement et environnementaux, ainsi que d'autres InfraStruXure Manager Appliances.
  • Read-only access
    L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
  • Cryptage
    Aide à assurer l'intégrité et un contrôle d'accès efficace pour les sessions SSH et le navigateur SSL.
  • Prise en charge Radius
    Utilisation d'un serveur Radius existant pour sécuriser l'authentification, l'autorisation et le compte de votre gestion d'onduleurs.
  • Password Security
    Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
  • Vue de l'agencement
    L'intégration à InfraStruXure® Designer permet d'importer une représentation personnalisée, aérienne, du plan d'implantation de la salle, pour une navigation plus facile et un meilleur contrôle, et une réduction des erreurs et des coûts.
  • Intégration avec système de gestion du bâtiment
    Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
  • Recommended actions
    Enterprise Manager fournit une description détaillée des problèmes dès leur survenue ainsi que des actions recommandées pouvant résoudre le problème associé. Cette caractéristique unique réduit les besoins en formation et accélère le dépannage des problèmes liés à l'alimentation.
  • Set-up wizards
    Des assistants faciles à utiliser accélèrent le déploiement en réduisant le temps de configuration.
  • Browser Accessible
    Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
  • Global threshold alarms
    Définissez simultanément des standards pour certains paramètres des onduleurs, unités de distribution de l'alimentation et appareils environnementaux afin de vous tenir informé des performances système.
  • Compatible avec système de gestion d'entreprise
    Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Référence

SFRMPV0014

Mise à jour le

2006-07-19

Référence

SFSUMX372

Mise à jour le

2010-02-04

Référence

SFSY656LP2

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFEM356

Mise à jour le

2007-11-08

Référence

SFFMFW6240

Mise à jour le

2008-01-08

Référence

SFSY3P650LP4

Mise à jour le

2017-08-10
AP9630 (CH) Network Management Card, AP9631 (CH) Network Management Card, AP9635 (CH) Network Management Card

Référence

SFSY3P650LP3

Mise à jour le

2017-08-10
AP9630 (CH) Network Management Card, AP9631 (CH) Network Management Card, AP9635 (CH) Network Management Card

Référence

SFSUMX656

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFSUMX656LP2

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFSY372

Mise à jour le

2010-02-04

Référence

SFSUMX656LP1

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFSY3P650LP2

Mise à jour le

2017-08-10
AP9630 (CH) Network Management Card, AP9631 (CH) Network Management Card, AP9635 (CH) Network Management Card

Référence

SFSY3P650LP1

Mise à jour le

2017-08-10
AP9630 (CH) Network Management Card, AP9631 (CH) Network Management Card, AP9635 (CH) Network Management Card

Référence

SFPAFW22

Mise à jour le

2005-04-14

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24

Référence

SFNMCPA106

Mise à jour le

2009-07-23
Configuration; Integration with other Products
Configuration; Integration with other Products

Référence

SFSY3P650

Mise à jour le

2017-08-10
AP9630 (CH) Network Management Card, AP9631 (CH) Network Management Card, AP9635 (CH) Network Management Card

Référence

SFNMCFM355

Mise à jour le

2008-07-21

Référence

SFDP3E326A

Mise à jour le

2004-01-17

Référence

SFEMS267

Mise à jour le

2005-03-10

Référence

SFRCFW379

Mise à jour le

2016-08-16

Référence

SFDP3E372

Mise à jour le

2010-02-04

Référence

SFSY656LP1

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFSY656

Mise à jour le

2018-04-12
Assistants et configurateurs
Référence
Mise à jour le

Référence

SFDIPW503

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFNMCSECWIZ104

Mise à jour le

2010-04-16
Cartes de gestion d'onduleur par réseau
Référence
Mise à jour le

Référence

SFSYPX2377_390

Mise à jour le

2015-07-29
InfraStruxure Manager
Référence
Mise à jour le

Référence

AP9430

Mise à jour le

2018-05-23
Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469

Référence

AP9431

Mise à jour le

2018-05-23
Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469