Galaxy 250

Partager:

Galaxy 250

GALUPS250

Description: Protection d'alimentation triphasée conçue pour répondre aux impératifs particuliers des petits et des grandes installation, ainsi que des applications de local technique.

Inclut : User Manual

Galaxy 250
Interrompu

MGE Galaxy Caractéristiques et avantages

  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Régulation de fréquence et de tension
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Bulgarie , Bahreïn , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Biélo-Russie , Bélize , Suisse , Îles Cook , Chili , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Estonie , Espagne , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Guadeloupe , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Myanmar , Mongolie , Martinique , Malte , Maurice , Mexique , Malaisie , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Arabie Saoudite , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Ukraine , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    17.0 KWatts / 250.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    17.0 KWatts / 250.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH

Physique

  • Hauteur max.
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur max.
    1600mm , 160.0cm
  • Profondeur max.
    840mm , 84.0cm
  • Poids net
    1650.0kg
  • Poids avec emballage
    1650.0kg
  • Hauteur de transport
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur de transport
    1600mm , 160.0cm
  • Profondeur de transport
    840mm , 84.0cm
Titre
Taille
Mise à jour le