Panneau de by-pass de maintenance APC – 200/208/240 V ; 125A ; entrée matérielle ; sorties (2) L6-30R (4) L6-20R

Partager:

Panneau de by-pass de maintenance APC – 200/208/240 V ; 125A ; entrée matérielle ; sorties (2) L6-30R (4) L6-20R

SBP20KRMT4U

Description: Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

Inclut : Installation Guide , Rack Mounting Brackets , User Manual

Panneau de by-pass de maintenance APC – 200/208/240 V ; 125A ; entrée matérielle ; sorties (2) L6-30R (4) L6-20R

Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469
Inclut: Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Manuel utilisateur

SBP20KRMT4U Features

Panneau de by-pass de maintenance APC – 200/208/240 V ; 125A ; entrée matérielle ; sorties (2) L6-30R (4) L6-20R

  • Commutateur de bypass de contournement du système
    (3) Panneau de bypass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Panneaux de contournement pour la maintenance Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    200V , 208V , 240V
  • Protection contre les surcharges
    Oui
  • Dessin de courant total maximal
    125
  • Connexions de sortie
    (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    200V , 208V , 240V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 3-wire (2PH + G)
  • Tension d'entrée acceptable
    200-240VAC
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Taux de charge facteur de courant
    0 to 1
  • Capacité de charge
    20000VA
  • Courant d'entrée maximal
    125A
  • Courant de ligne maximal
    125A

Physique

  • Hauteur max.
    178mm , 17.8cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    572mm , 57.2cm
  • Hauteur du rack
    4U
  • Poids net
    18.78kg
  • Poids avec emballage
    31.36kg
  • Hauteur de transport
    305mm , 30.5cm
  • Largeur de transport
    610mm , 61.0cm
  • Profondeur de transport
    845mm , 84.5cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -20 - 50 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-4500mètres
  • Température de stockage
    -40 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778
  • Garantie standard
    2 ans (pièces)

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

385KB

Mise à jour le

2018-06-13

Manuel d'utilisation coffrets bypass de maintenance SBP20KP, SBP20KRMI4U SBP20KRMT4U pour Smart-UPS SURT/SURTD
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1281KB

Mise à jour le

2018-06-15

Titre
Taille
Mise à jour le