Aquaflair WC

Des groupes de production d'eau réfrigérée pour des applications d'eau réfrigérée de grande envergure à associer à des refroidisseurs secs distants, des tours de refroidissement ou des condensateurs distants

Les groupes de production d'eau réfrigérée sont conçus pour offrir une solution complète destinée aux installations stratégiques. Un système hautement éco-énergétique, totalement fiable et flexible garantit une réduction du coût total de possession. En option, des compresseurs centrifuges sans huile avec billes magnétiques assurent l'efficacité énergétique et optimisent le contrôle proportionnel. Tous les groupes frigorigènes Aquaflair de Schneider Electric ont un faible impact sonore lors de l'utilisation des échangeurs côté air, grâce au contrôle de la rotation des ventilateurs et à l'isolation du compresseur dans un boîtier. Notre système de contrôles avancé surveille en permanence les points de consigne afin de garantir que l'unité fonctionne toujours dans les limites de fonctionnement. De plus, chaque défaut est signalé avant que la panne ne se produise. Ces groupes frigorigènes prennent en charge un grand nombre d'applications et maximisent la disponibilité des produits de refroidissement pour rangée et salle afin d'apporter une solution complète d'évacuation de la chaleur.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'eau pour installation intérieure Référence BCWC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseur sans condensateur avec condensateur à distance Référence BRRC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseurs d'eau à refroidissement d'eau Référence BRWC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Pompes à chaleur à refroidissement d'eau Référence BRWH Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Facilité de maintenance
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Simplicité de gestion
Interface réseau Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
Contrôleur du micro-processeur Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
Réseau local Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
Systèmes de gestion des bâtiments Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
Disponibilité
Surveillance continue du courant Permet une surveillance continue du courant absorbé par le compresseur pour signaler les éventuelles différences entre les valeurs par défaut (disponible sur les grands groupes frigorigènes uniquement)
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Redémarrage rapide Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
Entrée d'alimentation séparée Bénéficie de l'alimentation de l'onduleur externe afin que les tableaux principaux et les systèmes de chauffage surveillent et protègent l'unité en mode de coupure de courant totale (en option)
Détendeur électronique Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Coût total de possession
Application géothermique Permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire l'impact sur l'environnement
Redémarrage rapide Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
Compresseurs en tandem Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
Vannes d'eau de condensation Réduit la consommation d'eau

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison