Aquaflair AC

Groupes de production d'air réfrigéré avec ventilateurs axiaux pour une installation en extérieur pour les applications stratégiques

Les groupes de production d'air réfrigéré apportent la solution la plus efficace pour les datacenters d'envergure et peuvent être placés à plusieurs endroits. Tous les groupes frigorigènes Aquaflair de Schneider Electric ont un faible impact sonore lors de l'utilisation des échangeurs côté air, grâce au contrôle de la rotation des ventilateurs et à l'isolation du compresseur dans un boîtier. Notre système de contrôles avancé surveille en permanence les points de consigne afin de garantir que l'unité fonctionne toujours dans les limites de fonctionnement. De plus, chaque défaut est signalé avant que la panne ne se produise. Ces groupes frigorigènes prennent en charge un grand nombre d'applications et maximisent la disponibilité des produits de refroidissement pour rangée et salle afin d'apporter une solution complète d'évacuation de la chaleur.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence BCEC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseurs d'eau à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure. Référence BREC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseurs d'eau à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence ERAC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Pompes à chaleur avec ventilateurs axiaux pour installations extérieures Référence ERAH Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence ISAC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Pompes à chaleur à modulation avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence ISAH Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseurs d'eau à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence LRAC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Pompes à chaleur avec ventilateurs axiaux pour installations extérieures Référence LRAH Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence TRAC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Pompes à chaleur à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence TRAH Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure Référence TSAC Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Disponibilité
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Entrée d'alimentation séparée Bénéficie de l'alimentation de l'onduleur externe afin que les tableaux principaux et les systèmes de chauffage surveillent et protègent l'unité en mode de coupure de courant totale (en option)
Détendeur électronique Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
Surveillance continue du courant Permet une surveillance continue du courant absorbé par le compresseur pour signaler les éventuelles différences entre les valeurs par défaut (disponible sur les grands groupes frigorigènes uniquement)
Redémarrage rapide Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Coût total de possession
Ensemble hydronique intégré Comprend toutes les fournitures nécessaires au raccordement du groupe froid, sans besoin d'aucun raccordement extérieur aux équipements auxiliaires (les pompes par ex.), d'où un déploiement très rapide.
Redémarrage rapide Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
Solutions technologiques hautes performances Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
Gestion optimisée La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Compresseurs en tandem Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Système de réglage des pompes intégré (En option) Des pompes VSD embarquées sont disponibles pour un ajustement continu de la pression disponible dans la boucle du circuit d'eau réfrigérée. Elles assurent des ajustements automatiques du circuit d'eau réfrigérée suite aux modifications de la demande de refroidissement, ce qui assure l'efficacité du système d'eau réfrigérée.
Facilité de maintenance
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison