Ecoflair Air Economizers

Ultra-efficient economizer units that consume zero white space and allow more power to IT

Ecoflair offers configurable and customizable solutions to match your specific data center needs. Using a polymer air-to-air heat exchanger to indirectly cool the data center and automatically switching between three modes of operation, the unit maximizes the efficiency of the cooling system while protecting the facility from outdoor contaminants.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Indirect Air Economizer 250KW Référence IAEC25 Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Produit Indirect Air Economizer 500KW Référence IAEC50 Prix -- Contactez-nous pour plus d'informations
0800 111 469 0800 111 469
Facilité de maintenance
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Economie
Système de traitement d'eau à impulsions Supprime l'utilisation de produits chimiques dans le système, ce qui permet de réutiliser l'eau ou de l'évacuer sans danger pour l'environnement.
Système de refroidissement naturel préconfiguré Permet une conception et une installation rapides avec une solution de package préconçu/préconfiguré
Fluide réfrigérant vert Fluide frigorigène de qualité écologique capable d'offrir des points LEED.
Disponibilité
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Coût total de possession
Aucun espace libre Tout le matériel de refroidissement est placé à l'extérieur du datacenter, ce qui permet de consacrer tout l'espace libre au matériel informatique.
Refroidissement mécanique complémentaire Fournit une capacité supplémentaire permettant d'améliorer les économies et d'augmenter le nombre d'heures d'énergie économisée par an.
Économies Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour aider à refroidir le datacenter.
Échangeur de chaleur indirecte Un échangeur de chaleur en polymère permet d'isoler le datacenter des courants d'air extérieurs, évitant ainsi les phénomènes de contamination et d'humidité sur le flux d'air du datacenter.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison