Smart UPS 750VA/230V, USB, mit UL-Zertifizierung

Teilen:

Smart UPS 750VA/230V, USB, mit UL-Zertifizierung

SUA750IX38

Description: Intelligente und effiziente USV-Systeme für den multiregionalen Einsatz.

Beinhaltet : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

In stock
SFr. 367.19
Preis inklusive Mehrwertsteuer
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

SUA750IX38 Features

Smart UPS 750VA/230V, USB, mit UL-Zertifizierung

Intelligente und effiziente USV-Systeme für den multiregionalen Einsatz.

Beinhaltet : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

  • Weltweite Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Zulassung nach UL 60950, CSA 60950, IEC 60950 und EN 60950. Erfüllt die Normen IEC 61000 4-5 (Störfestigkeit gegen Stoßspannungen) und GR-1089-CORE, Section 4 (Blitzschlag und Netzstromstörungen).

Weltweiter Einsatz Merkmale & Vorteile:

  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • LED Indicators
    Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
  • SmartSlot
    Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
  • Serielle Schnittstelle
    Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Technischer Support
    Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
  • Leichte Installation
    Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Spannungsaufbereitung
    Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
    Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kambodscha , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Usbekistan , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    500Watt / 750VA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    500Watt / 750VA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    230V
  • Hinweis zur Ausgangsspannung:
    Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220 oder 230 V
  • Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 5 % bei Vollast
  • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
    --
  • Topologie
    Line-Interactive
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse
    (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
    (6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Transfer Time
    4ms typical : 8ms maximum

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    230V
  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart
    IEC-320 C14
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    160 – 285V
  • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    151 - 302V

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
  • Typische Aufladezeit
    3Stunde(n)
  • Austauschbatterie
    RBC48
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
    3 - 5
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1
  • Runtime
  • Effizienz

Kommunikation & Management

  • Datenschnittstelle (n)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Steuerkonsole
    LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
  • Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating
    340Joule
  • Filtern
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    157mm , 15.7cm
  • Maximale Breite
    137mm , 13.7cm
  • Maximale Tiefe
    358mm , 35.8cm
  • Nettogewicht
    13.18kg
  • Versandgewicht
    14.55kg
  • Höhe für Versand
    279mm , 27.9cm
  • Breite für Versand
    273mm , 27.3cm
  • Tiefe für Versand
    495mm , 49.5cm
  • Farbe
    Black

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
  • Operating Elevation
    0-3000Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
  • Storage Elevation
    0-15000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    55.0dBA
  • Online-Wärmeabgabe
    90.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung
    CE, UL 1778
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • PEP
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • EOLI
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
    China RoHS
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1107KB

Aktualisiert am

2018-06-15

User Manual for Smart-UPS SUA 500VA 100Vac, 500/750VA 100/120/230V Tower
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am

Titel

NOA for SUA750I
PDF
PDF

Größe

105KB

Aktualisiert am

2018-06-13

PDF

Größe

26KB

Aktualisiert am

2018-06-13

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
PDF

Größe

219KB

Aktualisiert am

2018-06-06

IS 16242 (Part1): 2014 compliance certificate
Environmental Profile
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

424KB

Aktualisiert am

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Größe

447KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titel
Größe
Aktualisiert am

Firmware-Upgrades

Firmware-Upgrades
Teilenummer
Aktualisiert am

Teilenummer

SFSUMX372

Aktualisiert am

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Teilenummer
Aktualisiert am

Teilenummer

AP9430

Aktualisiert am

2018-05-23
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469

Teilenummer

AP9431

Aktualisiert am

2018-05-23
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Zusätzliche Software
Teilenummer
AP9430
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
AP9431
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469

Kategorie

Unterkategorie


Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14, 1,2 m

Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

AP8704S-WW
SFr. 97.19
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
USV-Signalisierung für IBM AS/400 und IBMi (IBM Power Systems)

USV-Kabel für dedizierte Verbindungen zwischen APC USV-Systemen und PCs, Workstations und Servern

AP98275
SFr. 118.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Stromkabel, C13 auf C14, 2,5m

Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte

AP9870
SFr. 32.39
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Netzkabel, C19 auf C14, 2,0 m

Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte

AP9878
SFr. 53.99
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 Eingang, (12) C13 Ausgänge

Redundante Rackmount-Stromversorgung für Systeme mit einem Eingang.

AP4421
SFr. 873.72
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,2 m

Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

AP8704R-WW
SFr. 97.19
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Isoliertes USV-Verlängerungskabel, 15 m

USV-Kabel für dedizierte Verbindungen zwischen APC USV-Systemen und PCs, Workstations und Servern

AP9825I
SFr. 323.99
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14, 0,6 m

Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

AP8702S-WW
SFr. 64.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
USV-Kommunikationskabel für Smart Signalling

USV-Kabel für dedizierte Verbindungen zwischen APC USV-Systemen und PCs, Workstations und Servern

940-0024
SFr. 43.19
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
APC Ersatzbatterie Nr. 48

Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

RBC48
SFr. 172.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469

Zeigen Ergebnisse pro Seite