NetShelter SX, 48HE, 600 mm breit x 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen

Teilen:

NetShelter SX, 48HE, 600 mm breit x 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen

AR3307

Description: Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.

Beinhaltet : Baying hardware , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

In stock
SFr. 2'349.00
Preis inklusive Mehrwertsteuer
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

AR3307 Features

NetShelter SX, 48HE, 600 mm breit x 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen

Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.

Beinhaltet : Baying hardware , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX Merkmale & Vorteile:

  • Optimiert für Kabelführungssysteme mit hoher Kapazität
    NetShelter-SX-Gehäuse werden für die Verwendung mit Kabelführungssystemen mit hoher Kapazität optimiert, die an Montageschienen für die Ausrüstung im Innern der Gehäuse befestigt werden und sich an die U-Räume für die Ausrüstungsmontage anpassen und Kanäle für die Kabelverlegung und das Routing bereit stellen.
  • Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric
    De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.
  • Integriert mit InfraStruXure-Produkten
    Die Lösungen von Schneider Electric für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind auf die entsprechenden IT-Racks abgestimmt und ermöglichen so die Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstützung der Infrastruktur.
  • Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert
    Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.
  • Perforierte Vordertür mit abgerundetem Profil
    Perforierte Vorder- und Hintertüren bieten eine umfassende Belüftung für Server und Netzwerkgeräte. Der perforierte Bereich der Vordertür ist mit einem abgerundeten Profil optimiert, um eine größere Oberfläche zu bieten und um eine höhere Perforierungsabdeckung und eine höhere Perforierungsrate zu ermöglichen.
  • Schnell abnehmbare Türen
    Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Ein besonderes Befestigungssystem ermöglicht die unkomplizierte Abnahme der Türen nach oben.
  • Halbhohe Seitenwände und Option mit Bürstenstreifen für Durchgang
    Halbhohe Seitenteile mit Schnelllösung reduzieren die Größe und das Gewicht für eine mühelose Handhabung und Zugriff auf die Ausrüstung. Die Seitenplatten sind anhand eines einzelnen Schlüssels mit den Türen verriegelbar. Des Weiteren sind nun Seitenplatten optional verfügbar, die mit Durchgangsöffnungen und Bürstenstreifen für die Reihenverlegung der Kabel an die angrenzenden Racks integriert sind, wobei gleichzeitig ein ausreichender Luftstrom sichergestellt wird.
  • Einfach abnehmbares Dach für den Kabelzugriff
    Das Dach lässt sich anhand einfacher Stiftscharniere für den Zugriff während der Installation der Geräte oder selbst bei bereits installierten und durch die Kabelöffnungen verlegten Kabeln entfernen. Wenn das Dach abgenommen ist, kann es umgedreht werden, um die größeren Kabelöffnungen für die Stecker und Steckverbinder der Energieverteilung neu zu positionieren.
  • Einfache Auswahl
    Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.
  • Kabelzugriffsöffnungen mit vorinstallierten Bürsten
    Große Kabelzugriffsöffnungen in der Decke bieten Zugriff auf Kabelausgänge über Kopfhöhe. Das Bodendesign ermöglicht einen freien Zugriff auf die Kabel durch einen Doppelboden. Das Dach verfügt über Öffnungen mit vorinstallierten Bürstenstreifen, an Stellen zur Vorderseite des Gehäuses hin ausgerichtet, um einen Durchgang des Datenkabels und Vorkehrungen für die Luftabschirmung zu ermöglichen.
  • Ausrüstungsmontageschienen können in Patch-Verkabelungssystemen integriert werden
    Die Gehäusemontageschienen umfassen Null-U-Montageöffnungen neben der EIA-19"-Montagefläche, die eine Installation des Patch-Systems APC Data Distribution Cable (DDC) ermöglichen, ohne dass eine kritische U-Fläche für die Geräte gebraucht wird. Die Konstruktionen der AV- und Netzwerkgehäuse umfassen keine Öffnungen für die Einbindung der DDC-Kabel. Weitere 1-U- und 2-U-Optionen sowie Null-U-Optionen am hinteren Gehäuse stehen für die Verwendung mit diesen Gehäusen zur Verfügung.
  • Augenschraubenstütze im Gehäuserahmen integriert
    Integrierte Augenschraubenöffnungen an der Oberseite des Gehäuserahmens ermöglichen es, dass das Gehäuse zur Bewegung und Positionierung des Gehäuses anhand eines Augenschraubenhebemechanismus angehoben werden kann. Siehe Nutzerdokumentation des Gehäuses, um detaillierte Spezifikationen hinsichtlich der Anforderungen der Ösen und die Gewichtsgrenzen des Gehäuses zu erhalten.
  • Werkzeuge und Hardware zur Gehäuseeinstellung werden zur Verfügung gestellt
    Alle Gehäuse werden standardmäßig mit einem Hardwarebeutel geliefert, der die Hardware für die Montage der IT-Ausrüstung sowie Werkzeuge für die einfache Ausrichtung des Gehäuses enthält.
  • Geteilte Rücktüren
    Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
  • Rollen mit niedrigem Profil sowie von unten oder von oben anpassbare Stellfüße
    Die Gehäuse werden standardmäßig mit Stellfüßen und Rollen versandt. Die Stellfüße lassen sich anhand eines Schraubendrehers oder Bohrers schnell anpassen, wodurch das Erfordernis des Zugriffs auf die Gehäuseunterseite mit einem Schlüssel entfällt.
  • Gehäuse-Auftragsmontage-Optionen verfügbar
    Die Gehäuse-Auftragsmontage-Optionen (Assemble-to-Order, ATO) bieten ein hohes Maß an spezifischer Anpassung für Gehäusekunden, das über die standardmäßigen Gehäusemodelle hinaus geht. Diese spezifische Anpassung beschränkt sich auf den Gehäuseaufbau selbst und umfasst keine zusätzlichen im Gehäuse montierten Komponenten. Beispielsweise kann das Gehäuse ohne Seitenteile, Türen oder ohne Seitenteile und Türen montiert werden. Die optionalen Gehäusegrößen und die Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
  • Integrierte Verbindungshardware mit Gehäuseanordnung mit multiplen Breiten
    Die Gehäuse umfassen vorinstallierte Hardware für die Verbindung der Gehäuse in einer Reihe und um dem Gehäuse zusätzliche Stabilität zu verleihen. Zur vorinstallierten Hardware für die Verbindung zählen Öffnungen für den Anschluss an ein angrenzendes Gehäuse bei 600-mm-Mittelstücken oder 24-Zoll-Mittelstücken, je nach Grundriss.
  • Spezielle Verpackung für den Versand von Racks mit installierten Systemen
    Eine stoßfeste Verpackung schützt Standardgehäuse, die mit vorinstallierten Systemen ausgeliefert werden. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden IT-Anbietern. Verpackungen und Gehäuse wurden erst kürzlich von Cisco® zertifiziert für die Vorinstallation und den Versand von Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informationen zu Gehäusegrößen und Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
  • Verstellbare Montageschienen mit unverlierbarer Hardware und Schnellanpassung
    Die vertikalen Montageschienen lassen sich in Schritten von 1/4 Zoll (6,4 mm) anpassen und decken so quasi jegliche Montageanforderung für die IT-Ausrüstung ab. Das Ausstattungsmerkmal für die einfache Ausrichtung, das in die Gehäusemontageschiene und die seitliche Verstrebung integriert ist, sorgt für eine schnelle Verifizierung der Ausrichtung, ohne dass Werkzeuge benötigt werden, um die Ausrichtung zu prüfen. Die U-Positionen sind an der Vorder- und Rückseite nummeriert, um eine schnelle Installation der Ausrüstung zu gewährleisten.
  • Höhe des vorinstallierten Vollgehäuses, hintere Zubehörkanäle
    Integrierte und anpassbare Zubehörkanäle an der Rückseite bieten Null-U-Montagestellen für werkzeuglose Zubehörteile. Jeder Kanal verfügt über zwei Einbauschächte für die Unterstützung einer Kombination von bis zu vier Zubehörteilen, wie PDUs und vertikale Kabelführungselemente. 1070 mm (42 Zoll), 825 mm (32 Zoll) und tiefe Gehäuse und Netzwerkgehäuse umfassen zwei Kanäle. 1200 mm (48 Zoll) tiefe Gehäuse umfassen vier Kanäle. Die Kanäle werden werkseitig an der Rückseite des Gehäuses vormontiert, können jedoch an anderen Stellen des Gehäuses, entlang der seitlichen Verstrebungen, verlegt werden, damit sich die Kabelführung dort befindet, wo sie am meisten benötigt wird.
  • Entwickelt für eine verbesserte, strukturelle Stabilität
    Ein bewährtes Rahmendesign, stabile Montageschienen und Schwerlastrollen bieten 3000 lb (1364 kg) statische (Stellfüße) und 2250 lb (1023 kg) dynamische (Rollen) Tragfähigkeit. Die Gehäuse sind für die Kombination mit den eigenen Anschraubzubehörteilen geprüft und genehmigt, um diverse seismische Anforderungen zu erfüllen. Die Produktdokumentation für spezifische Anforderungen finden Sie auf apc.com.
  • Integrierte elektrische Erdung
    Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Kolumbien , Costa Rica , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominikanische Republik , Algerien , Ecuador , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , Jemen , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    2258mm , 225.8cm
  • Maximale Breite
    600mm , 60.0cm
  • Maximale Tiefe
    1200mm , 120.0cm
  • Rack-Höhe
    48U
  • Nettogewicht
    149.55kg
  • Versandgewicht
    165.45kg
  • Höhe für Versand
    2385mm , 238.5cm
  • Breite für Versand
    752mm , 75.2cm
  • Tiefe für Versand
    1334mm , 133.4cm
  • Farbe
    Black
  • Maximale Montagetiefe
    1060.0mm , 105.99cm
  • Minimale Montagetiefe
    7.52inches
  • Front Door
    16.0Anzeige
  • Vertical Posts
    16.0Anzeige
  • Rear Door
    18.0Anzeige
  • Roof
    18.0Anzeige
  • Side Panels
    18.0Anzeige
  • Anzahl Palletten
    1.0
  • Rack-Breite
    19"

Umgebung

  • Schutzklasse
    IP 20

Conformance

  • Begutachtung
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardgarantie
    5 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • PEP
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • EOLI
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
    China RoHS
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

83KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Größe

1724KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Inklusive Auspacken und Installationsanweisungen, Informationen zu Montagezubehör, Spezifikationen und Zusatzinformationen.
PDF

Größe

1242KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Größe

222KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Installations
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

82KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

6507KB

Aktualisiert am

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Größe

339KB

Aktualisiert am

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Größe

774KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Stencils
Titel
Größe
Aktualisiert am
Source

Größe

1020KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Racks and Accessories
PDF

Größe

1020KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Racks and Accessories
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
Source ZIP

Größe

46KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Größe

228KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Environmental Profile
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1131KB

Aktualisiert am

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Größe

334KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titel
Größe
Aktualisiert am
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Kategorie

Unterkategorie


Rack-Luftverteilungseinheit, 2 U, 208/230 50/60 HZ

Der Betrieb von IT-Systemen mit seitlicher Luftstromführung stellt IT- und RZ-Manager besonders in Hinsicht auf die Kühlung vor viele Probleme. Da die meisten Gehäuse auf Luftstromführung von der Vorder- zur Rückseite ausgelegt sind, ist es schwierig, ideale Betriebstemperaturen für Geräte mit seitlicher Luftstromführung zu gewährleisten. Die Rack Side Air Distribution Unit ist eine 2 HE hohe Rack-Lüftereinheit für Netzwerkgeräte oder Server mit seitlicher Luftstromführung. Das Gerät saugt gekühlte Luft an der Vorderseite des Racks an und leitet diese zum seitlichen Lufteinlass der Netzwerkgeräte.

ACF202BLK
SFr. 549.72
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Rack PDU 2G, geschalten, Null U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19, IEC309-Leitung

APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ein-/Ausschalten für Reboot-Vorgänge und verhindern unbefugte Nutzung von einzelnen Ausgängen. Einstellbare Verzögerungen ermöglichen eine vom Benutzer definierbare Reihenfolge für das Ein- und Ausschalten angeschlossener Systeme. Zudem lässt sich eine Überlastung von Stromkreisen durch gezieltes Abschalten von Verbrauchern und die Verlängerung der Betriebsdauer kritischer Systeme durch Priorisierung bei der Lastverteilung erreichen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Switched Rack PDUs erlauben die Stromüberwachung in Echtzeit und verfügen über einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager verwenden.

AP8959EU3
SFr. 1'134.00
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
APC Smart-UPS X 3000 VA, Rack/Tower LCD 200-240 V

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

SMX3000HV
SFr. 1'971.00
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
AP6032A
SFr. 183.59
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
APC Symmetra RM 2 kVA, skalierbar auf 6 kVA N+1 220-240 V

Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit

SYH2K6RMI
SFr. 4'509.00
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Multiple APC-Plattform, 8 Anschlüsse, analog, KVM

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5201
SFr. 808.92
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Multiple APC-Plattform, 16 Anschlüsse, analog, KVM

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5202
SFr. 916.92
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Horizontaler Kabelmanager, 1HE x 6 Zoll (10,16 cm) Tiefe, Einseitig mit Abdeckung

Horizontaler Kabelmanager (high density) 1HE, 6-Zoll (150 mm) tief, mit Abdeckung.

AR8612
SFr. 86.39
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Rack PDU, Basic, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (12)C13

Zuverlässige Rack-Stromverteilung

AP9565
SFr. 226.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
NetShelter SX External Air Sealing Kit (10 Stück)

Externes Luftdichtungs-Kit mit Magnetstreifen zur Abdichtung von Öffnungen im Sockel und Dach von bis zu 10 NetShelter SX Racks. Dadurch wird eine Rückführung der Luft vermieden und die Kühleffizienz erhöht.

AR7731
SFr. 636.12
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469

Zeigen Ergebnisse pro Seite