APC Ersatzbatterie 12V - 7Ah

Teilen:

APC Ersatzbatterie 12V - 7Ah

RBC40

Description: Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

Beinhaltet : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

APC Ersatzbatterie 12V - 7Ah

Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse , Batterie-Recycling-Handbuch , Installation Guide , Wiederverwendbare Verpackung

RBC40 Features

APC Ersatzbatterie 12V - 7Ah

  • Leichte Installation
    Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

  • Lange Lebensdauer der Batterie
    Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
  • Garantierte USV-Kompatibilität
    Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
  • Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
    Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
  • Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
    Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
  • Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
    Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Australien , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botsuana , Belarus , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Kamerun , China , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Hongkong , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Mauretanien , Malta , Malawi , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Portugal , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Usbekistan , Vietnam , Jemen , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Batterieausgangsspannung
    12.0

Eingang

  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    1

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
  • Akkumontage
    Eigenständige Batterie
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
    3-5 Jahre
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    48mm , 4.8cm
  • Maximale Breite
    102mm , 10.2cm
  • Maximale Tiefe
    140mm , 14.0cm
  • Nettogewicht
    2.5kg
  • Versandgewicht
    2.77kg
  • Höhe für Versand
    89mm , 8.9cm
  • Breite für Versand
    175mm , 17.5cm
  • Tiefe für Versand
    213mm , 21.3cm
  • Farbe
    Black
  • Anzahl Palletten
    240.0

Nachhaltige Offer Status

  • PEP
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • EOLI
    Verfügbar im Tab Dokumentation
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

190KB

Aktualisiert am

2018-06-15

PDF

Größe

595KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

402KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Größe

838KB

Aktualisiert am

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Titel
Größe
Aktualisiert am