Adapter von 900 auf 1200 mm Tiefe, VX42HE, 750 mm Breite

Teilen:

Adapter von 900 auf 1200 mm Tiefe, VX42HE, 750 mm Breite

ACDC2553

Description: Einhausungssysteme für Warm- und Kaltluft, die eine verbesserte Planung der Kühlkapazität sowie eine höhere Effizienz auf Rack- Reihen- und Raumebene ermöglichen.
Adapter von 900 auf 1200 mm Tiefe, VX42HE, 750 mm Breite

Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469

Thermische Abdichtung Merkmale & Vorteile:

  • Skalierbare Leistungsdichten
    Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
  • Zugang über den Gängen
    Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten
  • EcoLEDgy Driven Lighting
    Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten
  • Aktive Airflow-Steuerung
    Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
  • Effizienz
    Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft.
  • Sichere Schiebetüren
    Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen
  • Deckenplatten
    Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt.
  • Feuersicheres System
    Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.
  • Modularer Aufbau
    Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
  • In eine Richtung schließende Tür
    Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen.
  • Modulare Strategie
    Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
  • Flexibilität
    Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
  • Luftrückführsystem
    Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Kolumbien , Costa Rica , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Dominikanische Republik , Algerien , Ecuador , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , Jemen , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    66mm , 6.6cm
  • Maximale Breite
    555mm , 55.5cm
  • Maximale Tiefe
    737mm , 73.7cm
  • Nettogewicht
    6.46kg
  • Versandgewicht
    7.57kg
  • Höhe für Versand
    84mm , 8.4cm
  • Breite für Versand
    453mm , 45.3cm
  • Tiefe für Versand
    863mm , 86.3cm
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
12919KB

Aktualisiert am

2018-06-19

PDF

Größe

756KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

Größe

549KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
PDF

Größe

1618KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Installation Instructions for the Height Adapter/Depth Extender for VX
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

969KB

Aktualisiert am

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
Source ZIP

Größe

32KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Größe

154KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titel
Größe
Aktualisiert am
Cooling Solutions, Thermal containment