17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen

Teilen:

17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen

AP5816

Description: Die praktische Rack-LCD-Konsole mit integriertem KVM-Switch kombiniert in einem Produkt die Funktionen einer Rack-LCD-Konsole und analoger KVM-Switches, wodurch Platz im Rack eingespart und störendes Kabelgewirr vermieden wird. Tastatur mit Tastenbelegung in US-Englisch.

Beinhaltet : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

In stock
SFr. 2'187.00
Preis inklusive Mehrwertsteuer
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

AP5816 Features

17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen

Die praktische Rack-LCD-Konsole mit integriertem KVM-Switch kombiniert in einem Produkt die Funktionen einer Rack-LCD-Konsole und analoger KVM-Switches, wodurch Platz im Rack eingespart und störendes Kabelgewirr vermieden wird. Tastatur mit Tastenbelegung in US-Englisch.

Beinhaltet : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

  • Out-of-Band-Management
    Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.
  • Skalierbare Architektur
    Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Rack-LCD-Konsolen Merkmale & Vorteile:

  • Geringer Stromverbrauch
    Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor
  • Belegt 1HE im Schrank
    Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.
  • Integriertes Touchpad
    Ein integrierter Trackball macht eine separate, externe Maus überflüssig
  • Support verschiedener Plattformen
    Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.
  • Strom-Quecksilberschalter
    Stromeinsparung durch automatisches Abschalten des Geräts beim Schließen.
  • PS/2-Leitungsabschlüsse
    Tastatur und Trackball werden mit einem Server oder KVM-Switch über einen Standard-PS/2-Anschluss verbunden
  • Standard-VGA-Anschluss
    Der LCD-Monitor wird an einen Server oder einen KVM-Switch über einen Standard-VGA-Anschluss angeschlossen.
  • Low Cooling Requirements
    Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore
  • Standard-Tastatur
    Standard-Tastatur mit 104 Tasten und integriertem Zahlenblock in hochwertiger Verarbeitung
  • Belegt 1HE im Schrank
    Belegt nur 1HE im Rack im Gegensatz zu herkömmlichen CRT-Monitoren, die 10HE bis 13HE benötigen.
  • Geringer Stromverbrauch
    Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor
  • Integrated Trackball
    Ein integrierter Trackball macht eine separate, externe Maus überflüssig
  • Geringe Kühlungsanforderungen
    Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore
  • Kabelmanagement-Bügel
    Vermeiden von Kollisionen mit Geräten in der Umgebung durch Organisieren mehrerer Kabel.
  • Gleitschienen
    Schneller und einfacher Einbau in rechteckigen/runden Racks und Racks mit Gewindebohrungen.
  • Schnell abnehmbare Laschen
    Einfaches Einsetzen oder Entfernen des Geräts.
  • OSD-Einstellungen (On-Screen Display)
    Menütasten vorne am LC-Display ermöglichen einfaches Einstellen des Bildes. Funktionen: Auto-Justierung, Ende, Ein-/Aus-Schalter, Helligkeit, Menü und eine Betriebsanzeige.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Australien , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botsuana , Belarus , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Mauretanien , Malta , Malawi , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Portugal , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Usbekistan , Vietnam , Jemen , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    120V , 240V
  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart
    IEC-320 C14
  • Kabellänge
    1.8Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    1

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    43mm , 4.3cm
  • Maximale Breite
    483mm , 48.3cm
  • Maximale Tiefe
    711mm , 71.1cm
  • Rack-Höhe
    1U
  • Nettogewicht
    14.0kg
  • Versandgewicht
    20.14kg
  • Höhe für Versand
    130mm , 13.0cm
  • Breite für Versand
    665mm , 66.5cm
  • Tiefe für Versand
    830mm , 83.0cm
  • Farbe
    Black
  • Maximale Montagetiefe
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimale Montagetiefe
    26.77inches

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C

Conformance

  • Begutachtung
    cUL-gelistet, C-Tick, CE, EN 60950, FCC Teil 15 Klasse A, IEC 60950, Industrie Kanada:, KCC, UL-gelistet, VDE
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
    China RoHS

ts_Supported_Hardware

  • Anzeigefarben
    16.0
  • Anzeigegröße
    337,9 (H) x 270,3 (V)mm
  • Schaltkastengröße
    431.8Diagonale Zoll
  • Trackball-Typ
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

375KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
PDF

Größe

913KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Installation und Bedienung
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

2537KB

Aktualisiert am

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Design/Konfiguration
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

66KB

Aktualisiert am

2018-06-05

Guide for determining the correct cabling solution for use with a Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

468KB

Aktualisiert am

2018-06-19

VDE License
PDF

Größe

1041KB

Aktualisiert am

2018-06-15

EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816
PDF

Größe

261KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Regulatory Compliance
PDF

Größe

42KB

Aktualisiert am

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

Größe

91KB

Aktualisiert am

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Titel
Größe
Aktualisiert am

Kategorie

Unterkategorie


Service Pack 1 Jahr Garantieverlängerung für Zubehör

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-04
SFr. 151.19
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
APC KVM USB-Kabel - 25 Fuß (7,6 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5261
SFr. 118.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
APC KVM SUN Kabel VGA - 25 Fuß (7,6 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5260
SFr. 140.39
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Kabel APC KVM PS/2 - 6 Fuß (1,8 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5250
SFr. 64.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Kabel APC KVM PS/2 - 3 Fuß (0,9 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5264
SFr. 48.59
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Integriertes Rack APC, LCD/KVM USB-Kabel - 6 Fuß (1,8 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5821
SFr. 64.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
APC KVM SUN Kabel 13W3 - 6 Fuß (1,8 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5251
SFr. 118.79
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Kabel APC KVM PS/2 - 12 Fuß (3,6 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5254
SFr. 86.39
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
APC KVM Daisy-Chain-Kabel - 6 Fuß (1,8 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5263
SFr. 86.39
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469
Integriertes Rack APC, LCD/KVM USB-Kabel - 10 Fuß (3 m)

Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

AP5822
SFr. 86.39
Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469
Rufen Sie für weitere Informationen  0800 111 469

Zeigen Ergebnisse pro Seite