ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8

Partager:

ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8

GVX1500K1250HS

Description: Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Inclut : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8

Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Inclut: Guide d'installation , Carte d'administration réseau , Service de mise en service

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

  • Compatible StruxureOn
    Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Couverture complète au titre de la garantie usine requise
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en assurant une très haute efficacité.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
    Réduit l'empreinte, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
    Cliquer ici pour plus de détails.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guyana , Hong-Kong , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz, 60 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
  • Autres tensions de sortie
    380, 415, 440
  • Facteur de crête de charge
    3 avec THC < 5 %
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    150 % pendant 1 minute et 125 % pendant 10 minutes
  • TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Autres tensions en entrée
    380, 415, 440
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    100.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    2127.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    1.0

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
  • Tension nominale des batteries
    480V
  • Tension de fin de décharge de batterie
    384 Vcc
  • Efficacité

Communication et gestion

  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9635
  • Panneau de contrôle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    5600mm , 560.0cm
  • Profondeur max.
    900mm , 90.0cm
  • Poids net
    3990.0kg
  • Poids avec emballage
    5129.0kg
  • Hauteur de transport
    2150mm , 215.0cm
  • Largeur de transport
    6640mm , 664.0cm
  • Profondeur de transport
    1060mm , 106.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    0 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    68.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    217914.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4449KB

Mise à jour le

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Taille

26945KB

Mise à jour le

2018-06-19

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Taille

1830KB

Mise à jour le

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Taille

248KB

Mise à jour le

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Taille

1575KB

Mise à jour le

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1324KB

Mise à jour le

2018-06-12

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

3522KB

Mise à jour le

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

185KB

Mise à jour le

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Taille

76KB

Mise à jour le

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

Taille

180KB

Mise à jour le

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Taille

3737KB

Mise à jour le

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Taille

453KB

Mise à jour le

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

79KB

Mise à jour le

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Taille

372KB

Mise à jour le

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Catégorie

Sous-catégorie


Solution CEI de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(6) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6H-LB-17
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Contrat de maintenance Advantage Plus de (1) an pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 250 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WADVPLUS-VX-121
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
(1) Visite d'inspection sur site pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 250 kVA

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WSITEINSPEC-VX-121
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(7) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Solution CEI de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Service d'installation pour 1 armoire à batteries Li-ion avec (17) modules de batterie

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WSTRTUP-LB-17
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
WPMV-VX-121
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Service de montage pour 1 armoire à batteries Li-ion avec (17) modules de batterie

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WASSEMEXBAT-LB-17
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(5) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV5-LB-17
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
(1) Service de maintenance préventive pour 1 armoire à batterie Li-ion avec (17) modules de batterie

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WLBPMV-LB-17
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05

Afficher résultats par page