APC Easy UPS SRV 2000VA 230V

Partager:

APC Easy UPS SRV 2000VA 230V

SRV2KI

Description: High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

Inclut : CD with software , USB cable , User Manual

APC Easy UPS SRV 2000VA 230V

Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Inclut: CD avec logiciel , Câble USB , Manuel utilisateur

SRV2KI Features

APC Easy UPS SRV 2000VA 230V

  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Easy UPS On-Line Caractéristiques et avantages

  • LED Indicators
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Logiciel de gestion
    Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Rendement élevé
    Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Topologie On-Line Double Conversion
    Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées via le processus de conversion CA-CC, puis CC-CA ultra-rapide. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
  • USB connection
    Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
  • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
    Logiciel de gestion
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Distribution des produits
Distribution des produits

Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Burkina Faso , Bulgarie , Benin , Brunei , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Chili , Cameroun , Colombie , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Dominique , Algérie , Egypte , Sahara Occidental , Gabon , Géorgie , Guyane française , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Grèce , Croatie , Hongrie , Indonésie , Israël , Irak , Jordanie , Cambodge , Corée du Sud , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liberia , Lesotho , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Namibie , Niger , Pérou , Philippines , Pakistan , Pologne , Roumanie , Russie , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Ukraine , Ouzbékistan , Vietnam , XF , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    1.6 KWatts / 2.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.6 KWatts / 2.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Distorsion de la tension de sortie
    3%
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Autres tensions de sortie
    220, 240
  • Facteur de crête de charge
    03:01
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    160 - 280V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
  • Temps de recharge typique
    4heure(s)

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    600Joules

Physique

  • Hauteur max.
    238mm , 23.8cm
  • Largeur max.
    145mm , 14.5cm
  • Profondeur max.
    400mm , 40.0cm
  • Poids net
    16.8kg
  • Poids avec emballage
    18.1kg
  • Hauteur de transport
    355mm , 35.5cm
  • Largeur de transport
    235mm , 23.5cm
  • Profondeur de transport
    525mm , 52.5cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -20 - 50 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de stockage
    0-14763.6mètres

Conformité

  • Approbation
    CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

949KB

Mise à jour le

2018-06-13

User maniual for Easy UPS On-Line SRV1KI, SRV1KI-AR, SRV1K!-BR, SRV2KI, SRV2KI-AR, SRV2KI-BR, SRV3KI, SRV3KI-AR and SRV3KI--BR
PDF

Taille

368KB

Mise à jour le

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

557KB

Mise à jour le

2018-06-15

Family brochure for the online Easy UPS
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

3130KB

Mise à jour le

2018-06-12

EN62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013
PDF

Taille

254KB

Mise à jour le

2018-06-12

IEC 62040-1:2008 + A1

Titre

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Taille

118KB

Mise à jour le

2018-06-08

2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
Titre
Taille
Mise à jour le