Bandeaux de prises mesurées et contrôlées

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté proposent des fonctionnalités avancées de surveillance de la charge et permettent de mettre sous et hors tension les prises à distance et de manière individuelle dans le cadre d'un cycle d'alimentation, d'une alimentation différée et de l'administration de l'utilisation en sortie.

Découvrez la distribution de l'alimentation en rack APC en animation 3D.
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC permettent un contrôle de l'alimentation avancé et personnalisé et une surveillance active. Le contrôle à distance du niveau des prises permet la mise sous/hors tension de manière cyclique pour redémarrer les équipements à distance et restreindre l'utilisation non autorisée des différentes prises. Les séquences d'alimentation différée permettent aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel il convient de mettre sous/hors tension les équipements connectés afin d'éviter une surcharge du circuit. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées à l'aide d'alarmes définies par l'utilisateur signalant les surcharges de circuit potentielles. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation en rack par prise, les configurer et les contrôler par le biais d'interfaces Web, SNMP, Telnet ou de ligne de commande sécurisées. Ils bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC équipées des solutions StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity et Energy Efficiency. Les nouvelles unités de distribution de l'alimentation en rack par prise de la série AP8000 incluent la surveillance de l'alimentation réelle, un port pour capteur de température/humidité et des prises CEI à verrouillage.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Bandeau de prises, commutée, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13 Référence AP7920B Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises, commutée, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13 Référence AP7921B Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises, commutée, 2U, 32 A, 230 V, (16)C13 Référence AP7922B Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises, commutée, zéro unité, 10 A, 230 V, (16)C13 Référence AP7950B Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 32 A, 230 V, (21)C13 et (3)C19 Référence AP8953 Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7)C13 et (1)C19 Référence AP8958 Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 16 A, 230 V, (7)C13 et (1)C19, câble IEC309 Référence AP8958EU3 Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21)C13 et (3)C19 Référence AP8959 Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 16 A, 230 V, (21)C13 et (3)C19, câble IEC309 Référence AP8959EU3 Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Produit Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 11 kW, 230 V, (21)C13 et (3)C19 Référence AP8981 Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05 +225 21 75 88 05
Simplicité de gestion
Accès multi-utilisateurs Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Affichage local de la surveillance du courant Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Partage de port réseau Permet de raccorder quatre onduleurs en rack au moyen des ports d'entrée et de sortie, si bien qu'une seule connexion réseau est nécessaire.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Mémoire flash extensible Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Retards d’alimentation Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l’alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Ceci permet d’éviter les courants d’application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l’abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l’avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d’autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.
Seuils de déclenchement de l'alarme Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotés de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Contrôle des sorties individuelles à distance Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l’alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d’avoir à se déplacer jusqu’aux équipements).
Fonctions de gestion de réseau Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Adaptabilité
Montable en rack Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n’occupant qu’un seul U d’espace rack. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison