SecureUPS Battery Harness Kit For Small Ah Battery Set 48VDC Cabinet Accessory

Partager:

SecureUPS Battery Harness Kit For Small Ah Battery Set 48VDC Cabinet Accessory

XH050DXXXA

Inclut : Installation guide

XH050DXXXA Features

SecureUPS Battery Harness Kit For Small Ah Battery Set 48VDC Cabinet Accessory

Inclut : Installation guide

Accessoires Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    25mm , 2.5cm
  • Largeur max.
    1219mm , 121.9cm
  • Profondeur max.
    406mm , 40.6cm
  • Poids net
    0.82kg
  • Poids avec emballage
    1.18kg
  • Hauteur de transport
    51mm , 5.1cm
  • Largeur de transport
    444mm , 44.4cm
  • Profondeur de transport
    444mm , 44.4cm
  • Couleur
    Beige

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -37 - 74 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-900mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

764KB

Mise à jour le

2018-05-18

Install Guide for Power management Unit Battery Cables/Battery Harnesses
Titre
Taille
Mise à jour le