Salle SmartShelter IT préfabriquée, 12 x 12 m, plancher plat, NAM/LAM

Partager:

Salle SmartShelter IT préfabriquée, 12 x 12 m, plancher plat, NAM/LAM

PFMIR1212FN

Description: Salle informatique modulaire assemblée sur site qui combine modularité et possibilité de personnaliser la taille et la forme. Offre une salle informatique sécurisée, résistant au feu et étanche, extrêmement flexible et facile à configurer
Salle SmartShelter IT préfabriquée, 12 x 12 m, plancher plat, NAM/LAM

Appel de disponibilité
800-800-4272

Salle SmartShelter Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    3048mm , 304.8cm
  • Largeur max.
    12192mm , 1219.2cm
  • Profondeur max.
    12192mm , 1219.2cm
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

433KB

Mise à jour le

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Taille

1309KB

Mise à jour le

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Titre
Taille
Mise à jour le
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical
CAD Source File
1960KB
2017-08-30