Prefabricated Data Center 2000kW Power Module with Galaxy VX

Partager:

Prefabricated Data Center 2000kW Power Module with Galaxy VX

PFMPE2000NAVX

Description: Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille
Prefabricated Data Center 2000kW Power Module with Galaxy VX

Appel de disponibilité
800-800-4272

Module d'alimentation intégré Caractéristiques et avantages

  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Puissance configurable max. (Watts)
    2.0 MWatts / 2.0 MVA
  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    60Hz +/- 0.1% for 60Hz nominal
  • Facteur de crête de charge
    3 avec THC < 5 %
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Puissance configurée
    2.0 MWatts / 2.0 MVA
  • Bypass
    Commutateur de bypass de maintenance intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Alimentation d''entrée
    3200000.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium Ion
  • Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
    VRLA type battery or Lithium Ion battery system options

Physique

  • Hauteur max.
    3734mm , 373.4cm
  • Largeur max.
    16332mm , 1633.2cm
  • Profondeur max.
    4597mm , 459.7cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -25 - 40 °C
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    85.0dBA
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

371KB

Mise à jour le

2018-06-18

Data Sheet for 2MW Prefabricated Data Center Power Enclosure NAM Version
Titre
Taille
Mise à jour le
Mechanical Assembly Drawing Package for the 2MW Power Enclosure, NAM 480V
2MW NAM 480V Power Enclosure with 2 x Galaxy VX, Electrical One line