Power Manager 6 Outlet White

Partager:

Power Manager 6 Outlet White

POW6-WHT

Description: La solution de gestion du câblage et de contrôle de l'alimentation. Protection contre les surtensions garantie à vie

Inclut : User Manual

$69.99
$63.00
Appel de disponibilité
800-800-4272

POW6-WHT Features

Power Manager 6 Outlet White

  • Prises toujours sous tension
    Les modèles 8 sorties laissent suffisamment d’espace pour accueillir de larges prises de transformateur sans déborder sur les sorties adjacentes, et deux sorties toujours allumées. Vous pouvez brancher 8 câbles d’alimentation, dont 3 transformateurs simultanément Pour les équipements qui doivent rester allumés en permanence, tel qu’un télécopieur, vous pouvez le brancher dans les sorties toujours allumées. L’équipement sera protégé et correctement alimenté, même lorsque l’unité est éteinte.

PowerManager Caractéristiques et avantages

  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des limiteurs de tension concurrents laissent circuler le courant même si le circuit est endommagé, faisant courir un risque à votre équipement si d’autres surtensions se produisent. Les limiteurs de tension d’APC coupent le courant en toute sécurité, ce qui signifie que lorsque le circuit d’un limiteur de tension APC est compromis, le système déconnecte les équipements de l’alimentation afin de les protéger en cas de nouvelle surtension.
  • Protection working indicator
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Indicateur des problèmes de câblage du site
    Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs requièrent une prise de mise à la terre correctement câblée. Les solutions SurgeArrest d'APC identifient les problèmes de câblage dangereux et les signalent avant que vous ne branchiez votre équipement.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants du parasurtenseur de base, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des parasurtenseurs APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Les tests IEEE simulent une surtension de 6000 volts, semblable à un impact de foudre direct. Le taux de passage correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Un taux de passage inférieur est synonyme de protection supérieure. Le meilleur taux UL disponible en cas de surtension ou de pic dévastateur est de 330 V de tension de passage. La solution PowerManager d'APC présente une tension de passage de 40 V, une valeur qui dépasse les exigences UL.
  • Protection de la ligne de données
    La protection contre les pics de tension circulant sur les lignes de données assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées" car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que les surtensions circulant sur les lignes électriques.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Un fusible à action rapide réagit instantanément lorsque la foudre éclate ou que d’autres événements se produisent. Un fusible thermique coupe le système en toute sécurité en cas de problème au niveau du câblage.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Mexique , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    6.0
  • Style de réceptacle
    NEMA 5-15R

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Courant de ligne maximal
    15A

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    480Joules
  • Mode commun de courant de crête
    26kAmps
  • Mode normal de courant de crête
    13kAmps

Physique

  • Hauteur max.
    42mm , 4.24cm
  • Largeur max.
    318mm , 31.76cm
  • Profondeur max.
    370mm , 37.04cm
  • Poids net
    2.5kg
  • Poids avec emballage
    2.74kg
  • Hauteur de transport
    51mm , 5.08cm
  • Largeur de transport
    330mm , 33.02cm
  • Profondeur de transport
    457mm , 45.72cm
  • Couleur
    Beige

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %

Conformité

  • Approbation
    CSA 22.2 N° 950, UL 1449
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 100 000 $
  • Garantie standard
    illimitée
Titre
Taille
Mise à jour le