Plafond HyperPod - ensemble de panneaux de comblement pour le plafond

Partager:

Plafond HyperPod - ensemble de panneaux de comblement pour le plafond

FS-RF-1001-B

Description: Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.
Plafond HyperPod - ensemble de panneaux de comblement pour le plafond

Appel de disponibilité
800-800-4272

FS-RF-1001-B Features

Plafond HyperPod - ensemble de panneaux de comblement pour le plafond

  • Cadre réglable
    Grâce à la conception télescopique du cadre, le module s'adapte à votre déploiement individuel
  • Processus d'assemblage
    La facilité de construction et d'assemblage réduit les coûts de la main-d'œuvre et accélère le processus de déploiement
  • Déploiement de modules complets
    Réduisez les cycles de déploiement en développant des modules complets avec distribution de l'alimentation, données et confinement, avant la livraison des racks
  • Configuration flexible
    Compatible avec différentes approches de distribution de l'alimentation, de données, de confinement et de refroidissement
  • Module indépendant
    Il n'est plus nécessaire de fixer les composants d'infrastructure au plafond ou de les monter sous le plancher
  • Installation en rack
    Les racks peuvent être installés et « insérés » dans le module
  • Déploiement rapide
    Conçu pour être assemblé facilement et rapidement afin de réduire au minimum le travail de construction
  • Conception simplifiée
    Une infrastructure plus prévisible pour mieux répondre aux échéances

Gestion du débit d'air Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Albanie , Autriche , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Bulgarie , Canada , Suisse , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Danemark , Estonie , Espagne , Finlande , France , Royaume-Uni , Géorgie , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Islande , Italie , Liechtenstein , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Moldavie , Macédoine , Malte , Pays-Bas , Norvège , Pologne , Portugal , Roumanie , Russie , Suède , Slovénie , Slovaquie , Turquie , Ukraine , Etats-Unis

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    60mm , 6.0cm
  • Largeur max.
    100mm , 10.0cm
  • Profondeur max.
    1375mm , 137.5cm
  • Poids net
    6.5kg
  • Poids avec emballage
    7.0kg
  • Hauteur de transport
    120mm , 12.0cm
  • Largeur de transport
    130mm , 13.0cm
  • Profondeur de transport
    1440mm , 144.0cm
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

34106KB

Mise à jour le

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

176KB

Mise à jour le

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Source ZIP

Taille

33KB

Mise à jour le

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Titre
Taille
Mise à jour le