Pack d'alimentation mobile APC, 3 400 mAh, Lithium-Ion, solution de chargement tout-en-un, noir

Partager:

Pack d'alimentation mobile APC, 3 400 mAh, Lithium-Ion, solution de chargement tout-en-un, noir

M3PMBK

Description: Alimentation portable pour périphériques mobiles.

Inclut : USB Power Adapter , User Manual

Pack d'alimentation mobile APC, 3 400 mAh, Lithium-Ion, solution de chargement tout-en-un, noir

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB , Manuel utilisateur

M3PMBK Features

Pack d'alimentation mobile APC, 3 400 mAh, Lithium-Ion, solution de chargement tout-en-un, noir

  • Micro-câble USB captif
    Chargez facilement vos appareils à tout moment sans devoir prévoir un autre câble USB.
  • Chargement efficace
    La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
  • Foldaway AC plug
    La prise rétractable permet de charger la batterie interne.
  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
  • Chargement via passe-câble
    Chargez votre pack d'alimentation mobile et des appareils connectés simultanément.
  • Protection contre la surcharge thermique
    Protège les appareils et les batteries en coupant automatiquement l'alimentation lorsque la température de la batterie est supérieure à la limite de fonctionnement en toute sécurité.
  • Puissance d’entrée universelle
    Chargez la batterie interne à l’aide d’une entrée d’alimentation (100-264 VCa), partout dans le monde.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

  • Chargement efficace
    La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de la Batterie (mAH)
    3400
  • Tension en sortie de la batterie
    5V

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    100V , 110V , 115V , 120V , 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
  • Fréquence d'entrée
    47 - 63 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 1-15P, Standard 2-blade plug
  • Alimentation d''entrée
    7.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Montage de batteries
    --
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    1
  • Autonomie de la batterie (nombre de cycles)
    360

Physique

  • Hauteur max.
    27mm , 2.7cm
  • Largeur max.
    52mm , 5.2cm
  • Profondeur max.
    86mm , 8.6cm
  • Poids net
    0.12kg
  • Poids avec emballage
    0.19kg
  • Hauteur de transport
    35mm , 3.5cm
  • Largeur de transport
    124mm , 12.4cm
  • Profondeur de transport
    124mm , 12.4cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    1152.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    0 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-3000mètres

Conformité

  • Approbation
    Chargeur de batterie California (CEC), Marquage CE, cTUVus, EN/IEC 60950-1, FCC Partie 15 Classe B, PSE
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

438KB

Mise à jour le

2017-02-13

User Manual for Mobile Power Packs M3PABK and M3PMBK for APJ and NAM Regions
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

466KB

Mise à jour le

2016-12-26

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

153KB

Mise à jour le

2017-02-13

UL 2054:2004 R9.11; UL 60950-1:2007 R10.14; CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014
PDF

Taille

192KB

Mise à jour le

2017-02-13

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

Taille

677KB

Mise à jour le

2016-12-16

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
PDF

Taille

631KB

Mise à jour le

2016-12-16

FCC Part 15 Subpart B
PDF

Taille

660KB

Mise à jour le

2016-12-16

EN 55022: 2010 + AC:2011; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN55024:2010; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-11
PDF

Taille

791KB

Mise à jour le

2016-12-16

According to RoHS Directive 2011/65/EU
Titre
Taille
Mise à jour le