Pack d'alimentation mobile APC, 3 000 mAh lithium-ion cylindrique, noir

Partager:

Pack d'alimentation mobile APC, 3 000 mAh lithium-ion cylindrique, noir

M3BK

Description: Alimentation portable pour périphériques mobiles.

Inclut : USB Power Adapter , User Manual

En stock
$23.99
$21.75

M3BK Features

Pack d'alimentation mobile APC, 3 000 mAh lithium-ion cylindrique, noir

Alimentation portable pour périphériques mobiles.

Inclut : USB Power Adapter , User Manual

  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

  • Chargement efficace
    La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
Distribution des produits
Distribution des produits

Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Bahamas , Bélize , Canada , Îles Cook , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Sri Lanka , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , TP , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de la Batterie (mAH)
    3000
  • Tension en sortie de la batterie
    5V

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    5V
  • Alimentation d''entrée
    5.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Montage de batteries
    --
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    1
  • Autonomie de la batterie (nombre de cycles)
    360

Physique

  • Hauteur max.
    72mm , 7.2cm
  • Largeur max.
    23mm , 2.3cm
  • Profondeur max.
    33mm , 3.3cm
  • Poids net
    0.08kg
  • Poids avec emballage
    0.14kg
  • Hauteur de transport
    134mm , 13.4cm
  • Largeur de transport
    29mm , 2.9cm
  • Profondeur de transport
    89mm , 8.9cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    1680.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    0 - 50 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-3000mètres

Conformité

  • Approbation
    Marquage CE, EN/IEC 60950-1, FCC Partie 15 Classe B
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1036KB

Mise à jour le

2017-02-13

User Manual for Mobile Power Packs M3BL (blue), M3BK (black), M3RD (red), M3SR (silver) and M3TM (titanium) - for APJ and NAM Regions
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

115KB

Mise à jour le

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

109KB

Mise à jour le

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Taille

409KB

Mise à jour le

2018-05-24

IEC 60950-1:2005+A1+A2
PDF

Taille

2653KB

Mise à jour le

2017-02-18

EN 55022:2010; EN55024:2010; AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010)(for RCM)
PDF

Taille

2214KB

Mise à jour le

2017-02-13

FCC 47 CFR Part 15, Subpart B: 2014
Titre
Taille
Mise à jour le