Pack d'alimentation mobile APC, 12 000 mAh lithium-polymère, recharge rapide 2.0, noir

Partager:

Pack d'alimentation mobile APC, 12 000 mAh lithium-polymère, recharge rapide 2.0, noir

M12BK

Description: Alimentation portable pour périphériques mobiles.

Inclut : USB Power Adapter , User Manual

Pack d'alimentation mobile APC, 12 000 mAh lithium-polymère, recharge rapide 2.0, noir

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB , Manuel utilisateur

M12BK Features

Pack d'alimentation mobile APC, 12 000 mAh lithium-polymère, recharge rapide 2.0, noir

  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

  • Chargement efficace
    La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de la Batterie (mAH)
    12000
  • Tension en sortie de la batterie
    5V, 9.6, 12.0

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    5V
  • Alimentation d''entrée
    10.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium-polymère
  • Montage de batteries
    --
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    1
  • Autonomie de la batterie (nombre de cycles)
    360

Physique

  • Hauteur max.
    147mm , 14.7cm
  • Largeur max.
    89mm , 8.9cm
  • Profondeur max.
    14mm , 1.4cm
  • Poids net
    0.28kg
  • Poids avec emballage
    0.35kg
  • Hauteur de transport
    226mm , 22.6cm
  • Largeur de transport
    118mm , 11.8cm
  • Profondeur de transport
    20mm , 2.0cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    864.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    0 - 50 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-3000mètres

Conformité

  • Approbation
    Marquage CE, EN/IEC 60950-1, FCC Partie 15 Classe B
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1234KB

Mise à jour le

2017-02-14

User Manual for Mobile Power Banks M6BK, M6WH, M12BK and M12WH for APJ and NAM Regions
PDF

Taille

417KB

Mise à jour le

2017-02-12

User Manual of Mobile Power Packs M6BK-EC, M6WH-EC, M12BK-EC and M12WH-EC for EMEA Regions
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

3343KB

Mise à jour le

2017-02-15

Two page brochure with top level features, benefits and specifications
PDF

Taille

3343KB

Mise à jour le

2017-02-15

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

109KB

Mise à jour le

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Taille

403KB

Mise à jour le

2017-02-15

IEC 60950-1 (ed.2) + am1 + am2
PDF

Taille

2029KB

Mise à jour le

2017-02-14

RoHS report
PDF

Taille

729KB

Mise à jour le

2017-02-13

IEC 62133 (ed.2)
PDF

Taille

467KB

Mise à jour le

2016-12-16

FCC Part 15 Subpart B
PDF

Taille

485KB

Mise à jour le

2016-12-16

EN 55022:2010+AC:2011; EN 55024:2010
Titre
Taille
Mise à jour le