Onduleur Smart-UPS APC X 750 VA montage en rack/tour 120 V avec carte réseau

Partager:

Onduleur Smart-UPS APC X 750 VA montage en rack/tour 120 V avec carte réseau

SMX750NC

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

En stock
$1,300.00

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SMX750NC Features

Onduleur Smart-UPS APC X 750 VA montage en rack/tour 120 V avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Compteur énergétique
    Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Date de remplacement prévue de la batterie
    Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme.
  • Carte de gestion de réseau préinstallée
    Permet la commande et la gestion à distance de l'onduleur sur un réseau prêt à l'emploi.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Groupe unique de prises contrôlées
    Groupe de sortie unique qui peut être commandé séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    600Watts / 750VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    600Watts / 750VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (8) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    2.44mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    82 - 143V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    75 - 154V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    1000.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    12.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    RJ-45 10/100 Base-T , SmartSlot , USB
  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9631
  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    645Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Physique

  • Hauteur max.
    432mm , 43.2cm
  • Largeur max.
    89mm , 8.9cm
  • Profondeur max.
    490mm , 49.0cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    22.0kg
  • Poids avec emballage
    26.44kg
  • Hauteur de transport
    589mm , 58.9cm
  • Largeur de transport
    246mm , 24.6cm
  • Profondeur de transport
    620mm , 62.0cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    8.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    40.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    69.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, CSA, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
  • Remarques relatives aux batteries
    ts_Battery_Notes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

535KB

Mise à jour le

2018-06-14

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Taille

336KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
PDF

Taille

27KB

Mise à jour le

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

5017KB

Mise à jour le

2017-12-11

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

4343KB

Mise à jour le

2017-11-29

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

1273KB

Mise à jour le

2017-07-20

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

177KB

Mise à jour le

2017-02-15

UL Approval for SMX750, SMX750NC, SMX1000, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMT1500RM1U
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Référence
Mise à jour le

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatible avec: Linux , Solaris , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , HP-UX , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Mac OS X , Solaris , AIX , Linux

Référence

SFPCNS42

Mise à jour le

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 pour virtualisation

Compatible avec: VMware Virtual Appliance , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESX , VMware ESXi

Référence

SFPCNS42-V

Mise à jour le

2017-12-21
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Kit de cordons d'alimentation (5 unités), C13-5-15P, 0,6 m

Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

AP9891
$49.99
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R

Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

SBP1500RM
$269.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Cordon d'alimentation, C13-5-15P, 2,4 m

Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

AP9893
$24.99
Arrêt d’urgence (EPO)

Système de mise hors tension d'urgence, entrée/sortie : 24 VCC (circuits InfraStruXure), 48 VCC (circuits externes), Courant : 1 Amp, Fréquence : 50/60 Hz, Circuits (qté) : 9, Etat des contacts : normalement ouverts, Montage : montage en surface, Connexion : panneaux amovibles à l'arrière, débouchures supérieures et inférieures 1/2 et 3/4 pouce, Bouton-poussoir : standard, boîtier métallique de 22 mm ; tête champignon de 40 mm ; Connexions câblées pousser/tirer : plot de terre AWG n° 24 à 18 pour anneau n° 8

EPW9
$1,025.00
Module serveur PS/2 KVM APC

Module serveur pour moniteur VGA, clavier et souris PS/2.

AP5630
$159.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Module serveur Sun KVM APC pour VGA ou 13W3

Module serveur pour moniteur VGA, clavier SUN et souris.

AP5632
$169.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Bandeau de prises 2G, avec commutateur, Zéro U, 15 A, 100-120 V, (8) 5-15

Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec commutateurs d'APC permettent un contrôle de l'alimentation avancé et personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Le contrôle à distance du niveau des prises permet la mise sous/hors tension de manière cyclique pour redémarrer les équipements à distance et restreindre l'utilisation non autorisée des différentes prises. Les séquences d'alimentation différée permettent aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel il convient de mettre sous/hors tension les équipements connectés. Évitez toute surcharge du circuit lors de la remise sous tension et bénéficiez d'une durée de fonctionnement prolongée des équipements essentiels en hiérarchisant le délestage. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées. Les PDU en rack commutés assurent la surveillance de l'alimentation réelle et sont équipés d'un port pour capteur de température/humidité et de disjoncteurs extra-plats. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant que des défaillances informatiques critiques ne surviennent. Les utilisateurs peuvent accéder aux PDU en rack commutés, les configurer et les contrôler par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC équipées des solutions InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8931
$1,225.00
Accessoire E/S contacts secs APC

Accessoire de gestion pour onduleur fournissant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).

AP9810
$149.99
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-02
$189.99

Afficher résultats par page