Onduleur Smart-UPS APC X 3 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 100-127 V

Partager:

Onduleur Smart-UPS APC X 3 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 100-127 V

SMX3000LV

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

En stock
$2,075.00

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SMX3000LV Features

Onduleur Smart-UPS APC X 3 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 100-127 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Reconnaissance automatique de batteries externes
    L'onduleur détecte les blocs de batteries externes connectés et ajuste automatiquement l'autonomie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Compteur énergétique
    Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Conception haute fréquence
    Réduit ou supprime les transformateurs encombrants, allégeant les unités qui sont ainsi plus faciles à manipuler.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Groupes multiples de prises contrôlées
    Groupes de sortie multiples pouvant être commandés séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés.
  • Date de remplacement prévue de la batterie
    Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Convertible Rack/Tour
    Protège l'investissement initial que représente l'onduleur lors de la migration depuis un environnement en tour vers un environnement en rack.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
    Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Aruba , Barbade , Bermudes , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    2.7 KWatts / 2.88 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    2.7 KWatts / 2.88 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (3) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
    (1) NEMA L5-30R (Batteries de secours)
    (6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Durée de transfert
    2-4 ms
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L5-30P
  • Longueur du cordon
    2,44mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    70 - 153V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Durée de transfert
    2-4 ms

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    SmartSlot , USB
  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    540Joules
  • Protection des lignes de données
    --
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    432mm , 43.2cm
  • Largeur max.
    178mm , 17.8cm
  • Profondeur max.
    483mm , 48.3cm
  • Hauteur du rack
    4U
  • Poids net
    38.64kg
  • Poids avec emballage
    47.73kg
  • Hauteur de transport
    330mm , 33.0cm
  • Largeur de transport
    586mm , 58.6cm
  • Profondeur de transport
    633mm , 63.3cm
  • Couleur
    Black
  • # de couches par pallette
    4.0
  • # d'unités par couche par pallette
    2.0
  • Poids de la palette
    855.12lbs.
  • Nbre d'unités par palette
    6.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    55.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    276.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Classe A, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI classe A
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

430KB

Mise à jour le

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Taille

522KB

Mise à jour le

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

5017KB

Mise à jour le

2017-12-11

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

4343KB

Mise à jour le

2017-11-29

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

1273KB

Mise à jour le

2017-07-20

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

116KB

Mise à jour le

2017-05-31

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Taille

1859KB

Mise à jour le

2017-04-06

TUV Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT,
PDF

Taille

250KB

Mise à jour le

2017-02-13

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Kit de montage en baie NetShelter SX 42U/48U, noir

Accessoires de montage qui s'installent sans outils et recouvrent les espacements entre les armoires assemblées sur des centres de 24 pouces (609 mm).

AR7600
$34.99
Porte incurvée perforée NetShelter SX 48U, 750 mm de largeur, noir

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7057A
$489.00
Arrêt d’urgence (EPO)

Système de mise hors tension d'urgence, entrée/sortie : 24 VCC (circuits InfraStruXure), 48 VCC (circuits externes), Courant : 1 Amp, Fréquence : 50/60 Hz, Circuits (qté) : 9, Etat des contacts : normalement ouverts, Montage : montage en surface, Connexion : panneaux amovibles à l'arrière, débouchures supérieures et inférieures 1/2 et 3/4 pouce, Bouton-poussoir : standard, boîtier métallique de 22 mm ; tête champignon de 40 mm ; Connexions câblées pousser/tirer : plot de terre AWG n° 24 à 18 pour anneau n° 8

EPW9
$1,025.00
Onduleur Smart-UPS APC X 1 500 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 120 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMX1500RM2U
$1,150.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-04
$669.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Onduleur Smart-UPS APC X 3 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 200-240 V, avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMX3000RMHV2UNC
$2,825.00
KVM 2G APC, numérique/IP, 1 utilisateur distant, 1 utilisateur local, 16 ports avec support virtuel

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM1116P
$1,500.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Conditionneur d'énergie type H 1 kVA noir AV APC 120 V

Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

H10BLK
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Bandeau de prises 2G, compteur par prise avec commutation, zéro unité, 30 A, 200/208 V, (21)C13 et (3)C19

La combinaison des bandeaux de prises commutées et des bandeaux de prise mesurées permet un contrôle avancé et personnalisable par l'utilisateur de l'alimentation, ainsi qu'une mesure de l'alimentation par prise. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements sensibles en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les bandeaux de prises commutées fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement en cas de risque de surcharge afin d'éviter les pannes de votre matériel informatique sensible. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises commutées, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plateformes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8641
$2,050.00
APC Symmetra, montage en rack, 6 kVA extensible jusqu'à 6 kVA, N+1, 208/240 V avec transformateur abaisseur 208 à 120 V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante

SYH6K6RMT-P1
$10,900.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272

Afficher résultats par page