Onduleur Smart-UPS APC X 3 000 VA faible profondeur, montage en rack/tour convertible, écran LCD, 208 V

Partager:

Onduleur Smart-UPS APC X 3 000 VA faible profondeur, montage en rack/tour convertible, écran LCD, 208 V

SMX3000HVT

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting Brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

$2,125.00
Appel de disponibilité
800-800-4272

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    2.7 KWatts / 3.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    2.7 KWatts / 3.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    208V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Autres tensions de sortie
    208, 220, 240
  • Facteur de crête de charge
    03:01
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (3) IEC Jumpers (Batteries de secours)
    (4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
    (2) IEC 320 C19 (Batteries de secours)
    (2) NEMA L6-20R (Batteries de secours)
  • Durée de transfert
    2-4 ms
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    208V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L6-20P
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    141 - 255, 160 - 280V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Autres tensions en entrée
    220, 230, 240
  • Durée de transfert
    2-4 ms

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    SmartSlot , USB
  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    645Joules
  • Protection des lignes de données
    --
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    432mm , 43.2cm
  • Largeur max.
    178mm , 17.8cm
  • Profondeur max.
    483mm , 48.3cm
  • Hauteur du rack
    4U
  • Poids net
    38.64kg
  • Poids avec emballage
    47.73kg
  • Hauteur de transport
    330mm , 33.0cm
  • Largeur de transport
    586mm , 58.6cm
  • Profondeur de transport
    633mm , 63.3cm
  • Couleur
    Black
  • # de couches par pallette
    4.0
  • # d'unités par couche par pallette
    2.0
  • Poids de la palette
    855.12lbs.
  • Nbre d'unités par palette
    6.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    55.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    184.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE
  • Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

430KB

Mise à jour le

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Taille

522KB

Mise à jour le

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

5017KB

Mise à jour le

2017-12-11

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

4343KB

Mise à jour le

2017-11-29

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

1273KB

Mise à jour le

2017-07-20

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

116KB

Mise à jour le

2017-05-31

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Taille

1859KB

Mise à jour le

2017-04-06

TUV Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT,
PDF

Taille

250KB

Mise à jour le

2017-02-13

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Organiseur de câbles vertical, NetShelter SX, 42U (Qté. 2)

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR7502
$129.99
APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, montage en rack, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SRT3000RMXLT-5KTF
$4,500.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 600 mm de largeur

Permet aux utilisateurs d'installer des équipements de différentes profondeurs dans une armoire 42U de 600 mm de large.

AR7503
$169.99
Kit de rails encastrés NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur

Permet aux utilisateurs d'installer des équipements de différentes profondeurs dans une armoire 48U de 600 mm.

AR7504
$179.99
Organiseur de câbles vertical, montage arrière central, NetShelter SX

Accessoire facilitant la gestion des câbles arrière à l'intérieur d'une armoire ou d'un rack. Contribue à éliminer la tension des câbles et à maintenir un câblage net et organisé. Compatible avec les racks 42U et 48U.

AR7505
$199.99
Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 750 mm de largeur

Permet aux utilisateurs d'installer des équipements de différentes profondeurs dans une armoire 42U de 750 mm.

AR7508
$219.99
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX, blanc

Le système de conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX est une solution économique et facile à installer. Il se monte dans la zone supérieure arrière des armoires NetShelter pour capturer et renvoyer l'air chaud aux systèmes de refroidissement d'air.

AR7751W
$959.00
Chute de câble (diminution du rayon) pour racks, armoires et échelles de câbles NetShelter (Qté 2)

Le système de chute de câble (diminution du rayon) fournit un rayon de courbure adapté au câblage acheminé vers ou depuis les armoires ou les systèmes de gestion des câbles suspendus. Il se fixe en plusieurs endroits, y compris dans les orifices du toit des armoires, sur les côtés des racks à châssis ouvert, dans les ouvertures et barreaux du passe-câbles vertical des systèmes d'échelle de câbles. Maintenir le câblage en place au moyen de fentes dans l'accessoire et de sangles avec attaches velcro (AR8621 non fourni).

AR8654
$129.99
Kit de montage en baie NetShelter SX 42U/48U, noir

Accessoires de montage qui s'installent sans outils et recouvrent les espacements entre les armoires assemblées sur des centres de 24 pouces (609 mm).

AR7600
$34.99
Panneau-cache de gestion de l'air modulaires 48 cm sans outils 1U – Qté 10

Panneau modulaire et sans outil 1U d'obturation pour la gestion des flux d'air, destiné à empêcher la circulation de l'air en occupant l'espace inutilisé du rack (qté 10).

AR8136BLK
$69.99

Afficher résultats par page