Onduleur Smart-UPS APC X 2 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 100-127 V, avec carte réseau

Partager:

Onduleur Smart-UPS APC X 2 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 100-127 V, avec carte réseau

SMX2000RMLV2UNC

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Network Management Card , Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

$2,225.00
Appel de disponibilité
800-800-4272

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SMX2000RMLV2UNC Features

Onduleur Smart-UPS APC X 2 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 100-127 V, avec carte réseau

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Communications USB APC
    Permet une communication avec un capteur de température à résistance Smart-UPS SMX et SMT à l'aide des usages USB propriétaires historiques d'APC
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Reconnaissance automatique de batteries externes
    L'onduleur détecte les blocs de batteries externes connectés et ajuste automatiquement l'autonomie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Compteur énergétique
    Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Conception haute fréquence
    Réduit ou supprime les transformateurs encombrants, allégeant les unités qui sont ainsi plus faciles à manipuler.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Délestage
    Mettez hors tension certains groupes de prises selon un ordre prédéterminé pour délester moins d'équipements stratégiques et préserver l'autonomie (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Groupes multiples de prises contrôlées
    Groupes de sortie multiples pouvant être commandés séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés.
  • Network manageable
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • Gestion de groupe de prises
    Mettez sous/hors tension, redémarrez ou arrêtez certains groupes de prises pour éviter l'envoi de techniciens sur des sites distants (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
  • Date de remplacement prévue de la batterie
    Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme.
  • Carte de gestion de réseau préinstallée
    Permet la commande et la gestion à distance de l'onduleur sur un réseau prêt à l'emploi.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Convertible Rack/Tour
    Protège l'investissement initial que représente l'onduleur lors de la migration depuis un environnement en tour vers un environnement en rack.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
    Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
  • Connectivité série
    Utiliser n'importe quel réseau domotique pour contrôler et piloter le S20 via son port série RS-232. Pour tout complément d'information sur les moyens de communiquer avec le S20, consulter la note d'application APC n°102. Les installateurs Crestron et AMX sont invités à consulter leur site Internet respectif pour tout complément d'information sur l'intégration d'un S20 à ces réseaux.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    1.8 KWatts / 1.92 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.8 KWatts / 1.92 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (3) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
    (3) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
    (1) NEMA L5-20R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-20P
  • Longueur du cordon
    2.44mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    70 - 153V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    75 - 154V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9631
  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    540Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    85mm , 8.5cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    667mm , 66.7cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    38.45kg
  • Poids avec emballage
    45.36kg
  • Hauteur de transport
    243mm , 24.3cm
  • Largeur de transport
    596mm , 59.6cm
  • Profondeur de transport
    869mm , 86.9cm
  • Couleur
    Black
  • Dimensions de la palette
    39.369999999999997pouces
  • # de couches par pallette
    4.0
  • # d'unités par couche par pallette
    2.0
  • Poids de la palette
    855.12lbs.
  • Nbre d'unités par palette
    8.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    55.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    203.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Classe A, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI classe A
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
  • Remarques relatives aux batteries
    ts_Battery_Notes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

240KB

Mise à jour le

2018-06-18

Guide de sécurité de l'onduleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA
PDF

Taille

321KB

Mise à jour le

2018-06-14

Instructions d'installation du pack de batteries externes série X 120 V c.c
PDF

Taille

38KB

Mise à jour le

2018-06-14

Addendum for Smart-UPS X External Battery Pack
PDF

Taille

27KB

Mise à jour le

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Taille

409KB

Mise à jour le

2017-02-13

Installation guide for Smart-UPS SMX 2/2.2/3 kVA 100/120/230 VA Tower/Rack-Mount 2U
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

5017KB

Mise à jour le

2017-12-11

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

4343KB

Mise à jour le

2017-11-29

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Taille

1273KB

Mise à jour le

2017-07-20

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

20KB

Mise à jour le

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Taille

116KB

Mise à jour le

2017-05-31

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Taille

250KB

Mise à jour le

2017-02-13

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

433KB

Mise à jour le

2018-06-19

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Taille

396KB

Mise à jour le

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-04
$559.00
SMX040
$129.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Carte de supervision distante SmartSlot

Carte de gestion SmartSlot pour onduleur prenant en charge le protocole UPSLink pour Smart-UPS SMT, SMX et SURTD.

AP9620
$79.99
Cartouche de batterie de rechange APC #117

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

APCRBC117
$489.00
AP9567
$239.99
Bandeau de prises, simple, 1U, 15A, 120 V, (10)5-15

Distribution d'alimentation fiable

AP9562
$129.99
AP9563
$199.99
Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-04
$669.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272

Afficher résultats par page