Onduleur Galaxy VX 625 kVA 480 V, mise en service 5x8

Partager:

Onduleur Galaxy VX 625 kVA 480 V, mise en service 5x8

GVX625K625GS

Description: Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Inclut : Installation guide , Network Management Card , Seismic compliance , Start-Up Service , Top and bottom cable entry

Onduleur Galaxy VX 625 kVA 480 V, mise en service 5x8

Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Guide d'installation , Carte d'administration réseau , Conformité antisismique , Service de mise en service , Entrée de câble supérieure et inférieure

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

GVX625K625GS Features

Onduleur Galaxy VX 625 kVA 480 V, mise en service 5x8

  • Facility-friendly design
    Features a wide input voltage window and input power factor correction, limiting impact on batteries and facility infrastructure.
  • Flexible operating modes
    Offers three operating modes to meet your business requirements. With ECOnversion Mode, ECO Mode, and normal operation, you can choose one mode or a combination of all three to achieve the efficiency and performance ratings your site requires.
  • Integrated parallel up to 4+1
    Includes support for parallel configurations up to 4+1 (4 for capacity and 1 for redundancy), allowing easy expansion and additional redunancy.
  • Patented 4-level inverter
    Innovative inverter design delivers high efficiency and low operating costs, while increasing reliability by reducing stress on each IGBT.
  • Extensible pour la capacité ou la redondance
    Fournit la redondance N+1 sans pour autant perdre sa capacité de charge ; les armoires peuvent être ajoutées après l'installation initiale.
  • Smart Power Test (SPoT)
    Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
    Réduit l'empreinte, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
    Cliquer ici pour plus de détails.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en assurant une très haute efficacité.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Compatible StruxureOn
    Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Couverture complète au titre de la garantie usine requise
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Distribution des produits
Distribution des produits

Brésil , Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Etats-Unis , Vénézuela

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    625.0 KWatts / 625.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
  • Facteur de crête de charge
    03:01
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
  • TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire
  • Tolérance de tension en sortie
    +/- 1% symmetrical load and +/- 3% asymmetrical lo
  • Bypass
    By-pass statique intégré, By-pass externe en option

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 600VV
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    100.0kAmps
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    0.99

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
  • Tension de fin de décharge de batterie
    384 Vcc
  • Efficacité

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    GVX_750G_1Feed
  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9635
  • Panneau de contrôle
    Interface utilisateur à écran tactile LCD
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    3300mm , 330.0cm
  • Profondeur max.
    900mm , 90.0cm
  • Poids net
    2669.39kg
  • Poids avec emballage
    3288.09kg
  • Hauteur de transport
    2150mm , 215.0cm
  • Largeur de transport
    3910mm , 391.0cm
  • Profondeur de transport
    1060mm , 106.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    72.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    89595.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    CBC 2013 pour Sds = 1,84 g, CSA C22.2 N° 107,3, FCC Partie 15 Classe A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, OSHPD, UL 1778 cinquième édition
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4449KB

Mise à jour le

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Taille

1830KB

Mise à jour le

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Taille

248KB

Mise à jour le

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Taille

23151KB

Mise à jour le

2018-05-02

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Taille

2406KB

Mise à jour le

2018-04-18

Instructions for receiving, installing, and performing maintenance on the Galaxy VX Classic Battery Cabinet (CBC).
PDF

Taille

35723KB

Mise à jour le

2018-04-10

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Taille

1575KB

Mise à jour le

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1620KB

Mise à jour le

2018-04-18

Brochure for Galaxy VX, discussing features and benefits, ideal applications, and product specifications
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

3483KB

Mise à jour le

2018-04-10

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

185KB

Mise à jour le

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Taille

180KB

Mise à jour le

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Taille

3737KB

Mise à jour le

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Taille

177KB

Mise à jour le

2017-10-25

UL listing of Galaxy VX series
PDF

Taille

81KB

Mise à jour le

2017-10-25

Certificate of Origin
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

80KB

Mise à jour le

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Taille

372KB

Mise à jour le

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Titre
Taille
Mise à jour le
Galaxy VX, System Wiring
Galaxy VX, System One Line
Galaxy VX, Mechanicals
BIM Models, UPS, Galaxy VX

Catégorie

Sous-catégorie


Contrat de maintenance Advantage Prime de (1) an pour (1) onduleur Galaxy VX 625 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WADVPRIME-VX-62
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
(1) Visite d'inspection sur site pour (1) onduleur Galaxy VX 625 kVA

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WSITEINSPEC-VX-62
$1,825.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
(1) Service de maintenance préventive pour 1 armoire à batterie Li-ion avec (17) modules de batterie

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WLBPMV-LB-17
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Extension de garantie sur site de 1 an pour (1) onduleur Galaxy VX 625 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WOE1YR-VX-62
$9,150.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1-LB-17
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Option complémentaire hors heures ouvrées pour la maintenance préventive de la batterie existante

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WUPGBPMV7X24-UP-01
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Service de montage heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00) pour (1) onduleur Galaxy VX 625 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WASSEM-VX-62
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Galaxy VX 625kVA / 750kVA Single Feed Kit

Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

GVXSFOPT1
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(8) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV8-LB-17
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Galaxy VX 625kVA 480V Remote Maintenance Bypass Cabinet

Maintenance bypass cabinet which can be installed remotely and isolates the UPS during service operations.

GVXMBCR625KG
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272

Afficher résultats par page