Onduleur APC Back-UPS 350, 120 V, sans logiciel d'arrêt automatique, Canada

Partager:

Onduleur APC Back-UPS 350, 120 V, sans logiciel d'arrêt automatique, Canada

BE350G-CN

Description: La série Back-UPS ES comprend maintenant diverses fonctionnalités destinées à rendre la batterie de secours la plus "verte" de sa catégorie. Cliquez ici pour en savoir plus.

Inclut : User Manual

$69.99
Appel de disponibilité
800-800-4272

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

BE350G-CN Features

Onduleur APC Back-UPS 350, 120 V, sans logiciel d'arrêt automatique, Canada

  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de la ligne de données contre les surtensions
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Récupération de données garantie à vie
    Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    200Watts / 350VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    200Watts / 350VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Veille
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
    (3) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    8ms typical : 12ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    88 - 139V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    365Joules
  • Protection des lignes de données
    Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ-11)
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    88mm , 8.8cm
  • Largeur max.
    160mm , 16.0cm
  • Profondeur max.
    288mm , 28.8cm
  • Poids net
    4.1kg
  • Poids avec emballage
    4.6kg
  • Hauteur de transport
    128mm , 12.8cm
  • Largeur de transport
    203mm , 20.3cm
  • Profondeur de transport
    371mm , 37.1cm
  • Couleur
    Charcoal
  • Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
    383mm
  • Unités carton principal
    2.0
  • Poids carton principal
    9.6
  • Nbre d'unités par palette
    72.0
  • Codes SCC
    1073130426047 6

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    14.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, Chargeur de batterie California (CEC), ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe B, FCC Partie 68, NOM, UL 497A, UL 498, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 75 000 $
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

134KB

Mise à jour le

2017-02-18

Addendum - ENERGY STAR Compliance
PDF

Taille

223KB

Mise à jour le

2016-12-22

User Manual for Back-UPS BE350G and BE350G-CN
PDF

Taille

233KB

Mise à jour le

2016-12-22

Installation, usage, and troubleshooting
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

446KB

Mise à jour le

2017-02-18

Four page brochure with top level features, benefits and specs
PDF

Taille

53KB

Mise à jour le

2017-02-15

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

923KB

Mise à jour le

2018-05-08

cTUVus certification for BE350G, BE450G, BE550G, BN575G, BN600G, BE650G1, BN700MC series
PDF

Taille

1273KB

Mise à jour le

2018-05-04

cTUVus certification for BE350G, BE450G, BE550G, BN575G, BN600G, BE650G1, BN700MC series
PDF

Taille

138KB

Mise à jour le

2018-02-04

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Taille

657KB

Mise à jour le

2016-12-22

FCC Part 15 approval for BE350G
PDF

Taille

28KB

Mise à jour le

2016-12-12

Certificate of Origin for Back-UPS
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

463KB

Mise à jour le

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Taille

407KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
$129.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
$59.99
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
$109.99
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
$59.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Cartouche de batterie de rechange APC #35

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

RBC35
$44.99

Afficher résultats par page