Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 480 V/60 Hz

Partager:

Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 480 V/60 Hz

PFMPE0250NA

Description: Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille

Inclut : User Manual

Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 480 V/60 Hz

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Manuel utilisateur

PFMPE0250NA Features

Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 480 V/60 Hz

  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Capacité électrique évolutive
    Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Module d'alimentation intégré Caractéristiques et avantages

  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Distribution des produits
Distribution des produits

Aruba , Barbade , Bermudes , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Puissance configurée
    250.0 KWatts / 0VA

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480V)V

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme répondant à 25 conditions d'alarme
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui

Physique

  • Hauteur max.
    3286mm , 328.6cm
  • Largeur max.
    3000mm , 300.0cm
  • Profondeur max.
    7250mm , 725.0cm
  • Poids net
    12536.0kg
  • Poids avec emballage
    10794.0kg
  • Hauteur de transport
    3286mm , 328.6cm
  • Largeur de transport
    3000mm , 300.0cm
  • Profondeur de transport
    6250mm , 625.0cm
  • Couleur
    White
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

3125KB

Mise à jour le

2017-03-31

Site Planning Guide for Enclosed Module
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

404KB

Mise à jour le

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

Taille

512KB

Mise à jour le

2017-09-23

Data Sheet for Enclosed Module
Titre
Taille
Mise à jour le
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical
Prefabricated Data Center IT Module, One Line