Kit de rails universels type S AV APC

Partager:

Kit de rails universels type S AV APC

SRAILKIT

Description: Conçu pour tous les modèles de type S, le SRAILKIT s'adapte aux racks à quatre pôles avec une profondeur allant de 51 à 71 cm. Tout le matériel de montage est inclus.

Inclut : Installation Guide , Mounting hardware , Rack Mounting Brackets , Screws

SRAILKIT Features

Kit de rails universels type S AV APC

Conçu pour tous les modèles de type S, le SRAILKIT s'adapte aux racks à quatre pôles avec une profondeur allant de 51 à 71 cm. Tout le matériel de montage est inclus.

Inclut : Installation Guide , Mounting hardware , Rack Mounting Brackets , Screws

  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de la ligne de données contre les surtensions
  • Batteries de filtres d'alimentation isolés
    Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • LED & display dimmer
    Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Mise sous/hors tension séquencée
    Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    51mm , 5.08cm
  • Largeur max.
    533mm , 53.34cm
  • Profondeur max.
    89mm , 8.89cm
  • Poids net
    1.59kg
  • Poids avec emballage
    2.5kg
  • Hauteur de transport
    64mm , 6.35cm
  • Largeur de transport
    591mm , 59.06cm
  • Profondeur de transport
    108mm , 10.8cm
  • Couleur
    Silver
  • Nbre d'unités par palette
    105.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 70 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-15000mètres
  • Température de stockage
    0 - 70 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

293KB

Mise à jour le

2017-02-28

Installation instructions of rails and cleats for APC S Type Power Conditioners with Battery Backup.
Titre
Taille
Mise à jour le