Conditionneur d'énergie type S 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

Partager:

Conditionneur d'énergie type S 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

S15BLK

Description: Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Inclut : Battery modules ship installed , Cat 6 Ethernet Cable , CD with software , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Removable heavy duty 12 gauge input power cord , Removable support feet , USB cable , User Manual

Conditionneur d'énergie type S 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Modules de batterie préinstallés , Cat 6 Ethernet Cable , CD avec logiciel , Rack Mounting Brackets , Rails de support pour montage en rack , Cordon d'alimentation de calibre 12 pour fortes charges, amovible , Pieds amovibles , Câble USB , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

S15BLK Features

Conditionneur d'énergie type S 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Alimentation par batterie de secours à ondes sinusoïdales pures
    Empêche les interruptions, la perte de paramètres prédéfinis, le non-enregistrement de DVR, la perte de données de serveurs multimédia, l'usure prématurée des ampoules des projecteurs en cas de panne secteur.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de la ligne de données contre les surtensions
  • Batteries de filtres d'alimentation isolés
    Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • LED & display dimmer
    Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Mise sous/hors tension séquencée
    Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Distribution des produits
Distribution des produits

Brésil , Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    1.0 KWatts / 1.44 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.0 KWatts / 1.44 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Courant de sortie maximal
    12
  • Connexions de sortie
    (12) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Durée de transfert
    2-4 ms
  • Temps de transfert
    7ms typical

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    3.05mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    90 - 140V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    12.0A
  • Durée de transfert
    2-4 ms

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    4080Joules
  • Protection des lignes de données
    Protection modem/fax/DSL RJ-45 (ligne double à quatre fils), Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45, Protection modem câble/vidéo, Protection vidéo/câble coaxial, Répartiteur coaxial bidirectionnel avec protection
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    133mm , 13.3cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    483mm , 48.3cm
  • Hauteur du rack
    3U
  • Poids net
    28.18kg
  • Poids avec emballage
    34.55kg
  • Hauteur de transport
    335mm , 33.5cm
  • Largeur de transport
    513mm , 51.3cm
  • Profondeur de transport
    594mm , 59.4cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    1.0
  • Nbre d'unités par palette
    12.0
  • Codes SCC
    10731304 0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    46.0dBA

Conformité

  • Approbation
    CSA, FCC Partie 15 Classe B, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    Durée de vie illimitée
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

120 V (Manual)
PDF
PDF

Taille

5048KB

Mise à jour le

2017-02-28

installation
PDF

Taille

293KB

Mise à jour le

2017-02-28

Installation instructions of rails and cleats for APC S Type Power Conditioners with Battery Backup.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

154KB

Mise à jour le

2017-06-26

FCC part 68 per TIA-968-A (including A1, A2, A3, A4, A5), TIA-1096
PDF

Taille

51KB

Mise à jour le

2017-02-28

UL NRTL Certification for J10, J10BLK, J15, J15BLK, RLC1080, RLC1080B, S10, S10BLK, S15, S15BLK, and S20BLK
PDF

Taille

99KB

Mise à jour le

2017-02-28

CSA Certificate of Compliance report and updates for JS10, J15, S10, S15, and S20 AV Power Conditioners
PDF

Taille

108KB

Mise à jour le

2017-02-13

CSA Certificate of Compliance for Audio Video Power Conditioners with Battery Backup for models S20BLK, S15, S10, RLC1080, J15, J10
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerChute Personal Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 pour Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingue)

Compatible avec: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Référence

SFPCPE302

Mise à jour le

2012-01-31

Catégorie

Sous-catégorie


Cartouche de batterie de rechange APC #63

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

RBC63
$199.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
APC AV White In-Wall Power Filter and Connection Kit

Le kit INWALLKIT est conçu pour opérer en conjonction avec un conditionneur d'alimentation afin de protéger les écrans plasma muraux et écrans TV à cristaux liquides. Constituant un moyen sûr et compatible NEC de fournir une alimentation électrique conditionnée et protégée à un écran à distance, INWALLKIT aide à protéger les équipements connectés des surtensions, pics de tension ou même de pannes de courant totales. Le circuit de filtrage des bruits spécifique aux composants garantit des signaux audio-vidéo exempts d'interférences.

INWALLKIT-WHT
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-03
$289.99
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-03
$129.99
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc

Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

SBATTBLK
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
APC AV Black In-Wall Power Filter and Connection Kit

Le kit INWALLKIT est conçu pour opérer en conjonction avec un conditionneur d'alimentation afin de protéger les écrans plasma muraux et écrans TV à cristaux liquides. Constituant un moyen sûr et compatible NEC de fournir une alimentation électrique conditionnée et protégée à un écran à distance, INWALLKIT aide à protéger les équipements connectés des surtensions, pics de tension ou même de pannes de courant totales. Le circuit de filtrage des bruits spécifique aux composants garantit des signaux audio-vidéo exempts d'interférences.

INWALLKIT-BLK
$129.99
Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-03
$349.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-03
$139.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272

Afficher résultats par page