Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

Partager:

Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

J15BLK

Description: Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Inclut : Battery modules ship installed , Cat 6 Ethernet Cable , CD with software , Removable heavy duty 12 gauge input power cord , Removable support feet , USB cable , User Manual

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

J15BLK Features

Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Inclut : Battery modules ship installed , Cat 6 Ethernet Cable , CD with software , Removable heavy duty 12 gauge input power cord , Removable support feet , USB cable , User Manual

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de la ligne de données contre les surtensions
  • Batteries de filtres d'alimentation isolés
    Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • LED & display dimmer
    Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Mise sous/hors tension séquencée
    Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    865Watts / 1.5 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    865Watts / 1.5 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    47 - 63 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Courant de sortie maximal
    12
  • Connexions de sortie
    (12) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    3.05mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    90 - 140V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    12.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    4500Joules
  • Protection des lignes de données
    Protection modem/fax RJ-11 (deux lignes à 4 fils), Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45, Protection modem câble/vidéo, Protection vidéo/câble coaxial, Répartiteur coaxial bidirectionnel avec protection
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    133mm , 13.3cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    457mm , 45.7cm
  • Poids net
    21.36kg
  • Poids avec emballage
    26.59kg
  • Hauteur de transport
    330mm , 33.0cm
  • Largeur de transport
    546mm , 54.6cm
  • Profondeur de transport
    610mm , 61.0cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    1.0
  • Nbre d'unités par palette
    6.0
  • Codes SCC
    10731304 0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, FCC Partie 15 Classe B, FCC Partie 68, UL 1778, UL 498
  • Politique de protection des équipements
    A vie : $750000
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

13739KB

Mise à jour le

2017-02-28

Product Overview; Safety; Site Preparation; Unpacking; Installation; Electrical Connection; Integration with other Products; Customization; Start-up; Operation; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

51KB

Mise à jour le

2017-02-28

UL NRTL Certification for J10, J10BLK, J15, J15BLK, RLC1080, RLC1080B, S10, S10BLK, S15, S15BLK, and S20BLK
PDF

Taille

108KB

Mise à jour le

2017-02-13

CSA Certificate of Compliance for Audio Video Power Conditioners with Battery Backup for models S20BLK, S15, S10, RLC1080, J15, J10
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerChute Personal Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 pour Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingue)

Compatible avec: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Référence

SFPCPE302

Mise à jour le

2012-01-31

Catégorie

Sous-catégorie


Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-03
$289.99
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-03
$129.99
Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-03
$349.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-03
$139.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Cartouche de batterie de rechange APC # 107

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

APCRBC107
$259.99

Afficher résultats par page