Conditionneur d'énergie type H 1 kVA noir AV APC 120 V

Partager:

Conditionneur d'énergie type H 1 kVA noir AV APC 120 V

H10BLK

Description: Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Inclut : 6ft Gold Plated Coaxial Cable , Rack Mounting Brackets , RJ11 Cable , User Manual

Conditionneur d'énergie type H 1 kVA noir AV APC 120 V

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Câble coaxial plaqué or de 6 pieds (environ 1,80 m) , Rack Mounting Brackets , Câble RJ11 , Manuel utilisateur

H10BLK Features

Conditionneur d'énergie type H 1 kVA noir AV APC 120 V

  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous assurent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté tire plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Répartiteur de ligne téléphonique
    Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Prise à angle droit
    L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • Batteries de filtres d'alimentation isolés
    Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de la ligne de données contre les surtensions
  • Mise sous/hors tension séquencée
    Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
  • LED & display dimmer
    Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Distribution des produits
Distribution des produits

Brésil , Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    47 - 63 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    3mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Alimentation d''entrée
    1000.0Watts

Physique

  • Hauteur max.
    95mm , 9.5cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    241mm , 24.1cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    7.32kg
  • Poids avec emballage
    9.92kg
  • Hauteur de transport
    168mm , 16.8cm
  • Largeur de transport
    518mm , 51.8cm
  • Profondeur de transport
    322mm , 32.2cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    36.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    0 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, FCC Partie 15 Classe B, FCC Partie 68, Industrie Canada, UL 1012, UL 498
  • Politique de protection des équipements
    A vie : $500000
  • Garantie standard
    5 ans réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

715KB

Mise à jour le

2017-04-26

Product Overview; Safety; Unpacking; Installation; Electrical Connection; Configuration; Integration with other Products; Start-up; Operation; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

184KB

Mise à jour le

2018-05-23

CSA Certificate for H Type Power conditioners
PDF

Taille

154KB

Mise à jour le

2017-06-26

FCC part 68 per TIA-968-A (including A1, A2, A3, A4, A5), TIA-1096
Titre
Taille
Mise à jour le