Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120 V

Partager:

Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120 V

UTS6

Description: Transfert automatique d'alimentation sans coupure et intelligent

Inclut : Hardwire panel , Installation Guide , User Manual

$499.00
Appel de disponibilité
800-800-4272

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

UTS6 Features

Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120 V

  • Sources d’alimentation en entrée doubles
    Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • TUV certified
    Meets UL 1008 Transfer Switch Standard.

Commutateurs de transfert à fixation murale Caractéristiques et avantages

  • État de charge en temps réel
    Les charges de circuits sont indiquées sous forme numérique sur un écran à cristaux liquides, ce qui élimine le recours à des wattmètres et permet l'équilibrage de la charge et le dimensionnement de groupes électrogènes.
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Possibilité de raccordement fixe
    Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est requis ou recommandé.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.
  • Prise de commodité
    Alimente et charge un onduleur ou une autre source d'alimentation 120 V.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Compatible avec les onduleurs
    Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.
  • Gestion de charge adaptative (ALM)
    Technologie en attente de brevet qui surveille intelligemment la consommation électrique et optimise les performances de fonctionnement du groupe électrogène.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • Assistant d'installation
    Vous guide tout au long de l'installation initiale et de la configuration des sources et circuits d'alimentation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Autres tensions de sortie
    240

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    47 - 63 Hz
  • Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14, NEMA 5-15P, NEMA L14-20P
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Courant de ligne maximal
    20A

Physique

  • Hauteur max.
    498mm , 49.8cm
  • Largeur max.
    394mm , 39.4cm
  • Profondeur max.
    84mm , 8.4cm
  • Poids net
    9.77kg
  • Poids avec emballage
    10.91kg
  • Hauteur de transport
    533mm , 53.3cm
  • Largeur de transport
    445mm , 44.5cm
  • Profondeur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    16.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -25 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -40 - 85 °C
  • Altitude de stockage
    0-3000mètres

Conformité

  • Approbation
    cTUVus
  • Politique de protection des équipements
    --
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

126KB

Mise à jour le

2018-06-19

Basic Installation Instructions
PDF

Taille

520KB

Mise à jour le

2017-02-18

Site Preparation and Installation Guide for Universal Transfer Switch UTS6/UTS6H/UTS6BI/UTS10BI
PDF

Taille

889KB

Mise à jour le

2017-02-15

Operation Manual for Universal Transfer Switch UTS6/UTS6H/UTS6BI/UTS10BI
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

357KB

Mise à jour le

2016-11-26

FCC Part 15 Class B Certificate of Approval for Models UTS10BI, UTS6BI, UTS6
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Pack de maintenance, extension de garantie de 1 an pour les accessoires

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-02
$79.99
Extension de garantie de 1 an pour (1) accessoire (renouvellement ou volume important)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-02
$89.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272

Afficher résultats par page