Cartouche de batterie de rechange APC #45

Partager:

Cartouche de batterie de rechange APC #45

RBC45

Description: Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

RBC45 Features

Cartouche de batterie de rechange APC #45

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

Inclut : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

Cartouches de batterie de rechange Caractéristiques et avantages

  • Longue durée de vie de la batterie
    Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
  • Compatibilité onduleur garantie
    Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).
  • Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
    Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
  • Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
    Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
  • Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
    Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Entrée

  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
  • Montage de batteries
    --
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3-5 ans
  • Quantité RBC™
    1

Physique

  • Hauteur max.
    112mm , 11.2cm
  • Largeur max.
    99mm , 9.9cm
  • Profondeur max.
    74mm , 7.4cm
  • Poids net
    1.7kg
  • Poids avec emballage
    1.95kg
  • Hauteur de transport
    159mm , 15.9cm
  • Largeur de transport
    178mm , 17.8cm
  • Profondeur de transport
    184mm , 18.4cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

102KB

Mise à jour le

2018-06-14

Replacement Batteries - Installation Instructions (RBC45 and RBC46)
PDF

Taille

77KB

Mise à jour le

2018-06-12

Instructions de recherche d'usines de recyclage de batteries dans le monde entier
PDF

Taille

595KB

Mise à jour le

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

402KB

Mise à jour le

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Taille

838KB

Mise à jour le

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le