ASI Galaxy VX 500 kVA configuration redondante N+1 480 V, mise en service 5x8

Partager:

ASI Galaxy VX 500 kVA configuration redondante N+1 480 V, mise en service 5x8

GVX750K500GS

Description: Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Inclut : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

ASI Galaxy VX 500 kVA configuration redondante N+1 480 V, mise en service 5x8

Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Guide d'installation , Carte d'administration réseau , Service de mise en service

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
    Réduit l'empreinte, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
    Cliquer ici pour plus de détails.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en assurant une très haute efficacité.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Compatible StruxureOn
    Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Couverture complète au titre de la garantie usine requise
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Distribution des produits
Distribution des produits

Brésil , Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Etats-Unis , Vénézuela

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    500.0 KWatts / 500.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    500.0 KWatts / 500.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
  • Facteur de crête de charge
    3 avec THC < 5 %
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    150 % pendant 1 minute et 125 % pendant 10 minutes
  • TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    100.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    633.0A

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
  • Tension nominale des batteries
    480V
  • Tension de fin de décharge de batterie
    384 Vcc
  • Efficacité

Communication et gestion

  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9635
  • Panneau de contrôle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    4900mm , 490.0cm
  • Profondeur max.
    900mm , 90.0cm
  • Poids net
    2420.0kg
  • Poids avec emballage
    1491.41kg
  • Hauteur de transport
    2150mm , 215.0cm
  • Largeur de transport
    3910mm , 391.0cm
  • Profondeur de transport
    1060mm , 106.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    0 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Dissipation thermique en ligne
    69625.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    CSA C22.2 N° 107,3, FCC Partie 15 Classe A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, OSHPD, UL 1778 cinquième édition
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4449KB

Mise à jour le

2018-06-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Taille

1830KB

Mise à jour le

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Taille

248KB

Mise à jour le

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Taille

23151KB

Mise à jour le

2018-05-02

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Taille

1575KB

Mise à jour le

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1620KB

Mise à jour le

2018-04-18

Brochure for Galaxy VX, discussing features and benefits, ideal applications, and product specifications
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

180KB

Mise à jour le

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Taille

3737KB

Mise à jour le

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Taille

185KB

Mise à jour le

2017-12-21

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

372KB

Mise à jour le

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Source ZIP

Taille

80KB

Mise à jour le

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Catégorie

Sous-catégorie


Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(2) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV2-LB-17
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Extension de garantie sur site de 2 ans pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 500 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WOE2YR-VX-52
$23,000.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(5) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV5-LB-17
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Option (1) an sur contrat ou garantie usine pour présence d’un expert sur site dans un délai garanti inférieur à 4 heures (service d’astreinte) pour onduleur de 151 à 500 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG4HR-UG-03
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Option complémentaire hors heures ouvrées pour un service de montage existant pour un appareil de 151 à 500 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WUPGASSEM7-UG-03
$1,550.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Contrat de maintenance d'extension de garantie sur site de (2) an pour (1) châssis de batterie Galaxy VX

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WOEBAT2YR-VX-00
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Service de montage pour 1 armoire à batteries Li-ion avec (17) modules de batterie

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WASSEMEXBAT-LB-17
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(6) - rééquipement électrique sur devis à part

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6-LB-17
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Extension du service de visites de maintenance 7X24 pour MP existante ou suppl. 151 à 500 kVA

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WUPGPMV7X24-UG-03
--
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Option complémentaire hors heures ouvrées pour un service d'installation existant pour un appareil de 151 à 500 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WUPGSTRTUP7-UG-03
$1,600.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272

Afficher résultats par page