Armoire avec panneaux latéraux pour mise en réseau, Netshelter SX 42U 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, blanc

Partager:

Armoire avec panneaux latéraux pour mise en réseau, Netshelter SX 42U 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, blanc

AR3140W

Description: L'armoire réseau NetShelter SX étend la gamme d'armoires informatiques haut de gamme de Schneider Electric en offrant une meilleure compatibilité avec les applications réseau à haute densité. Grâce aux gestionnaires de câbles haute densité et au capot d'accès aux câbles intégrés, des volumes plus importants de câbles peuvent être gérés. Lorsqu'elle est associée au kit de gaines latérales de circulation d'air, l'armoire réseau assure une parfaite isolation de l'admission d'air froid et de l'évacuation d'air chaud pour les gros interrupteurs et les commutateurs SAN.

Inclut : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , Vertical cable managers

En stock
$3,100.00

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

AR3140W Features

Armoire avec panneaux latéraux pour mise en réseau, Netshelter SX 42U 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, blanc

L'armoire réseau NetShelter SX étend la gamme d'armoires informatiques haut de gamme de Schneider Electric en offrant une meilleure compatibilité avec les applications réseau à haute densité. Grâce aux gestionnaires de câbles haute densité et au capot d'accès aux câbles intégrés, des volumes plus importants de câbles peuvent être gérés. Lorsqu'elle est associée au kit de gaines latérales de circulation d'air, l'armoire réseau assure une parfaite isolation de l'admission d'air froid et de l'évacuation d'air chaud pour les gros interrupteurs et les commutateurs SAN.

Inclut : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , Vertical cable managers

  • Protection pour câbles et passe-câbles
    Languettes en plastique lisses pour un rayon de courbure adapté.
  • Passe-câbles haute densité
    Les rails de montage verticaux sont ouverts pour un meilleur accès aux câbles et le dessus de la baie dispose de larges ouvertures pour l'entrée/la sortie des câbles.
  • Accès amélioré aux câbles
    Gérez et ordonnez de grandes quantités de câbles pour une efficacité optimale grâce aux rails de montage verticaux ouverts et aux orifices larges sur le dessus pour le passage des câbles.
  • Passe-câbles haute densité intégré
    Réduisez le temps d'installation tout en assurant un câblage approprié des grands commutateurs d'infrastructure.
  • Conception en baies optimisée pour ventilation latérale
    Les dalles de gestion de l'air, le rail gauche de montage vertical et la gaine latérale de circulation de l'air garantissent une ventilation transversale depuis l'allée froide vers les commutateurs d'infrastructure et isolent l'air chaud pour l'empêcher de recirculer dans l'allée froide. En outre, le rail gauche de montage vertical bloque l'air évacué par les commutateurs d'infrastructure.

NetShelter SX Caractéristiques et avantages

  • Optimisé pour les systèmes de gestion de câbles haute capacité
    Les armoires NetShelter SX sont optimisées pour une utilisation avec des systèmes de gestion des câbles haute capacité qui se fixent aux rails de montage d'équipements à l'intérieur des armoires, en s'alignant sur les espaces de montage d'équipement (U), et qui fournissent des passages pour l'acheminement et l'aménagement du câblage.
  • Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
    Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
    Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
  • Porte avant perforée à profil incurvé
    Les portes avant et arrière perforées assurent une bonne ventilation des serveurs et des équipements réseau. La zone perforée sur la porte avant présente un profil incurvé optimal qui étend la surface disponible et augmente la zone et le pourcentage de perforation.
  • Portes à démontage rapide
    La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
  • Panneaux latéraux à mi-hauteur et option avec ouverture à brosse pour passe-câbles
    Les panneaux latéraux mi-hauteur à démontage rapide réduisent la taille et le poids pour une manipulation simplifiée des équipements et un accès facilité. Les panneaux latéraux peuvent être verrouillés à l'aide d'une seule clé ouvrant également les portes. Des panneaux latéraux intégrant des orifices pour le passage des câbles et des ouvertures à brosse pour l'acheminement des câbles vers les racks adjacents d'une même rangée avec maintien d'une circulation d'air adéquate font désormais partie des options disponibles.
  • Capot d'accès aux câbles facilement démontable
    Pour garantir un accès facilité pendant l'installation des équipements ou une fois le câblage en place et acheminé par les ouvertures d'accès aux câbles, le capot peut être retiré à l'aide de simples charnières. Une fois retiré, le capot est réversible, ce qui permet de repositionner les ouvertures de câbles plus larges en fonction des prises et des connecteurs de distribution d'alimentation.
  • Sélection simple
    Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
  • Ouvertures d'accès aux câbles avec brosses préinstallées
    De larges fentes d'accès aux câbles dans le capot permettent de faire sortir les câbles par le dessus. Le plancher technique au bas de l'armoire offre un accès dégagé aux câbles. Le capot comporte des ouvertures à brosse préinstallées, orientées vers l'avant de l'armoire pour permettre le passage des câbles de données et l'installation de solutions de confinement d'air.
  • Rails de montage des équipements intégrés aux systèmes de câblage de raccordement.
    Les rails de montage des équipements incluent des orifices zéro U pour une utilisation en dehors de l'espace de montage EIA 19". Des systèmes de raccordement des câbles de distribution de données APC peuvent ainsi être installés en dehors des précieux espaces U réservés aux équipements. La conception des armoires AV et réseau ne prévoit aucun orifice pour l'intégration des câbles de distribution de données. D'autres options 1U, 2U et zéro U à l'arrière de l'armoire sont disponibles pour ces modèles d'armoires.
  • Support de levage intégré dans ossature d'armoire
    Des orifices pour boulons à œil intégrés dans la partie supérieure du cadre de l'armoire permettent de soulever l'armoire à l'aide de mécanismes de levage adaptés lorsqu'elle doit être déplacée et repositionnée. Reportez-vous à la documentation utilisateur de l'armoire pour consulter les spécifications détaillées des boulons à œil et les limites de poids de l'armoire.
  • Outils de réglage de l'enceinte et visserie fournis
    Toutes les armoires sont fournies de série avec un sac de visserie contenant du matériel de montage des équipements informatiques et des outils pour effectuer des ajustements relativement simples.
  • Portes arrières dissociées
    Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
  • Roulettes et pieds de réglage discrets, positionnables sur le dessous ou le dessus
    Les armoires sont livrées de série avec des pieds réglables ainsi que des roulettes. Les pieds réglables s'ajustent rapidement à l'aide d'une visseuse ou d'une perceuse, ce qui vous évite de devoir accéder à la partie située sous l'armoire avec une clé.
  • Options d'assemblage sur commande de l'enceinte disponibles
    Les options d'assemblage sur commande des armoires offrent aux clients des possibilités de personnalisation au-delà des modèles d'armoires standard. Cette personnalisation est limitée à l'assemblage de l'armoire elle-même et n'inclut pas d'autres composants de l'armoire. Par exemple, l'armoire peut être assemblée sans les panneaux latéraux, sans les portes ou sans panneaux latéraux ni portes. Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
  • Matériel de montage intégré avec possibilité d'alignement pour armoires de différentes largeurs
    Les armoires incluent du matériel d'assemblage préinstallé pour relier les armoires d'une même rangée et renforcer leur stabilité. Ce matériel préinstallé inclut des orifices pour assembler deux armoires adjacentes à des centres de 600 mm ou 24 po selon l'agencement au sol.
  • Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
    Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
  • Rails de montage réglables à éléments de fixation imperdables et alignement rapide
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés par incréments de 1/4 po (6,4 mm), ce qui répond à la quasi-totalité des besoins de montage d'équipements informatiques. Fonctionnalité d'alignement simplifié intégrée au rail de montage de l'armoire et au renfort latéral pour une vérification rapide de l'alignement, sans outils. Les positions U sont numérotées à l'avant et à l'arrière pour permettre une installation rapide des équipements.
  • Canaux préinstallés pour accessoires arrière pleine hauteur d'armoire
    Le passage arrière prévu pour les accessoires, intégré et réglable, fournit des emplacements de montage zéro U pour les accessoires montés sans outils. Chaque passage comporte deux baies de montage qui prennent en charge une combinaison d'un maximum de quatre accessoires de type unités de distribution d'alimentation (PDU) et organiseurs de câbles verticaux. Les armoires réseau et armoires de 1 070 mm (42 po) et 825 mm (32 po) de profondeur sont équipées de deux passages. Les armoires de 1 200 mm (48 po) de profondeur sont équipées de quatre passages. Les passages sont préinstallés en usine à l'arrière de l'armoire mais peuvent être déplacés ailleurs dans l'armoire le long du renfort latéral pour rapprocher les câbles des équipements qui en ont le plus besoin.
  • Conçu pour une stabilité structurelle améliorée
    Le cadre à la conception éprouvée, les rails de montage épais et les roulettes très résistantes sont conçus pour supporter une charge statique de 3 000 lb (1 364 kg) (sur pieds réglables) et un poids nominal de 2 250 lb (1 023 kg) en déplacement (sur roulettes). En combinaison avec la visserie adéquate, les armoires ont été testées et approuvées conformes à diverses normes parasismiques. Visitez le site apc.com pour rechercher des informations spécifiques dans la documentation produit.
  • Mise à la terre électrique intégrée
    Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les portes avant et arrière sont reliées à la terre via le châssis de la baie. Huit bornes complémentaires de mise à la terre sont disposées sur le châssis, permettant la mise à la terre d'éléments externes.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1991mm , 199.1cm
  • Largeur max.
    750mm , 75.0cm
  • Profondeur max.
    1070mm , 107.0cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    155.95kg
  • Poids avec emballage
    167.83kg
  • Hauteur de transport
    2118mm , 211.8cm
  • Largeur de transport
    851mm , 85.1cm
  • Profondeur de transport
    1219mm , 121.9cm
  • Couleur
    White
  • Profondeur de montage maximale
    819.0mm , 81.92cm
  • Profondeur de montage minimale
    11.0pouces
  • Porte d'entrée
    16.0jauge
  • Postes verticaux
    16.0jauge
  • Porte arrière
    16.0jauge
  • Toit
    18.0jauge
  • Panneaux latéraux
    18.0jauge
  • Largeur du rack
    19"

Environnemental

  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantie standard
    5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • Autre conformité environnementale
    RoHS pour la Chine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

83KB

Mise à jour le

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Taille

1242KB

Mise à jour le

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Taille

1769KB

Mise à jour le

2018-05-29

Comprend déballage et l'installation, des instructions de montage pour l'équipement, les spécifications et informations sur les accessoires.
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

386KB

Mise à jour le

2018-06-19

Product brochure and part number guide for the accessories and cabinets designed for Networking Switches
PDF

Taille

204KB

Mise à jour le

2018-06-08

Product brochure and part number guide for the Side Airflow Duct Solution and enclosures for the Catalyst and MDS Networking Switches
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

6507KB

Mise à jour le

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Taille

339KB

Mise à jour le

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Taille

774KB

Mise à jour le

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Pochoirs
Titre
Taille
Mise à jour le
Source

Taille

1356KB

Mise à jour le

2018-06-12

Racks and Accessories
PDF

Taille

1356KB

Mise à jour le

2018-06-12

Racks and Accessories
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1131KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titre
Taille
Mise à jour le
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Catégorie

Sous-catégorie


Onduleur Smart-UPS APC RT 5 000 VA, montage en rack 208 V à 208/120 V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SURTD5000RMXLP3U
$6,275.00
Carte réseau APC SMART-UPS SRT2200 VA, montage en rack, 120V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SRT2200RMXLA-NC
$2,550.00
APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, montage en rack, 208 V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SRT3000RMXLT
$3,575.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
KVM APC 2X1X16 IP avec LCD en rack 17" APC et pack module serveur VM USB

Équipement indispensable servant à accéder à plusieurs serveurs au niveau du rack ou à distance. Comprend : un commutateur KVM numérique IP 2 x 1 x 16 avec VM (AP5610), une console LCD en rack 17 pouces (AP5717), huit modules de serveurs KVM USB avec Virtual Media (KVM-USBVM) et un kit de support de montage KVM/LCD 1 U (KVM-LCDMOUNT).

KVM-BN001
$7,925.00
Panneaux d'obturation modulaires sans outils APC, 19" 1U, blancs - Qté 10

Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

AR8136WHT
$69.99
Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 120 V avec L5-15P

Protection fiable d'alimentation réseau conçue pour être déployée dans des environnements de distribution en libre accès.

SMT1500R2X122
$1,225.00
Jeu de barres de cuivre 20U pour armoires NetShelter AV

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

AR8395
$189.99
Organiseur de câbles vertical fin, NetShelter SX, 42U

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR7511
$129.99
APC Symmetra, montage en rack, 6 kVA extensible jusqu'à 6 kVA, N+1, 208/240 V avec transformateur abaisseur 208 à 120 V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante

SYH6K6RMT-P1
$10,900.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Rails de montage EIA NetShelter SX 42U, 23", trous carrés, Qté. (4)

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

AR7510
$1,100.00

Afficher résultats par page