Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 750mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc

Partager:

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 750mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc

AR3155W

Description: Armoires informatiques riches en fonctionnalités optimisées pour l'architecture en rangées InfraStruxure, la gestion des câbles, la distribution d'alimentation et une circulation d'air optimale.

Inclut : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual

En stock
$2,425.00

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

AR3155W Features

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 750mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc

Armoires informatiques riches en fonctionnalités optimisées pour l'architecture en rangées InfraStruxure, la gestion des câbles, la distribution d'alimentation et une circulation d'air optimale.

Inclut : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual

NetShelter SX Caractéristiques et avantages

  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
    Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.
  • Optimisé pour les systèmes de gestion de câbles haute capacité
    Les armoires NetShelter SX sont optimisées pour une utilisation avec des systèmes de gestion des câbles haute capacité qui se fixent aux rails de montage d'équipements à l'intérieur des armoires, en s'alignant sur les espaces de montage d'équipement (U), et qui fournissent des passages pour l'acheminement et l'aménagement du câblage.
  • EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
    Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
  • Rails de montage des équipements intégrés aux systèmes de câblage de raccordement.
    Les rails de montage des équipements incluent des orifices zéro U pour une utilisation en dehors de l'espace de montage EIA 19". Des systèmes de raccordement des câbles de distribution de données APC peuvent ainsi être installés en dehors des précieux espaces U réservés aux équipements. La conception des armoires AV et réseau ne prévoit aucun orifice pour l'intégration des câbles de distribution de données. D'autres options 1U, 2U et zéro U à l'arrière de l'armoire sont disponibles pour ces modèles d'armoires.
  • Outils de réglage de l'enceinte et visserie fournis
    Toutes les armoires sont fournies de série avec un sac de visserie contenant du matériel de montage des équipements informatiques et des outils pour effectuer des ajustements relativement simples.
  • Ouvertures d'accès aux câbles avec brosses préinstallées
    De larges fentes d'accès aux câbles dans le capot permettent de faire sortir les câbles par le dessus. Le plancher technique au bas de l'armoire offre un accès dégagé aux câbles. Le capot comporte des ouvertures à brosse préinstallées, orientées vers l'avant de l'armoire pour permettre le passage des câbles de données et l'installation de solutions de confinement d'air.
  • Sélection simple
    Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
  • Porte avant perforée à profil incurvé
    Les portes avant et arrière perforées assurent une bonne ventilation des serveurs et des équipements réseau. La zone perforée sur la porte avant présente un profil incurvé optimal qui étend la surface disponible et augmente la zone et le pourcentage de perforation.
  • Capot d'accès aux câbles facilement démontable
    Pour garantir un accès facilité pendant l'installation des équipements ou une fois le câblage en place et acheminé par les ouvertures d'accès aux câbles, le capot peut être retiré à l'aide de simples charnières. Une fois retiré, le capot est réversible, ce qui permet de repositionner les ouvertures de câbles plus larges en fonction des prises et des connecteurs de distribution d'alimentation.
  • Support de levage intégré dans ossature d'armoire
    Des orifices pour boulons à œil intégrés dans la partie supérieure du cadre de l'armoire permettent de soulever l'armoire à l'aide de mécanismes de levage adaptés lorsqu'elle doit être déplacée et repositionnée. Reportez-vous à la documentation utilisateur de l'armoire pour consulter les spécifications détaillées des boulons à œil et les limites de poids de l'armoire.
  • Portes à démontage rapide
    La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
  • Panneaux latéraux à mi-hauteur et option avec ouverture à brosse pour passe-câbles
    Les panneaux latéraux mi-hauteur à démontage rapide réduisent la taille et le poids pour une manipulation simplifiée des équipements et un accès facilité. Les panneaux latéraux peuvent être verrouillés à l'aide d'une seule clé ouvrant également les portes. Des panneaux latéraux intégrant des orifices pour le passage des câbles et des ouvertures à brosse pour l'acheminement des câbles vers les racks adjacents d'une même rangée avec maintien d'une circulation d'air adéquate font désormais partie des options disponibles.
  • Canaux préinstallés pour accessoires arrière pleine hauteur d'armoire
    Le passage arrière prévu pour les accessoires, intégré et réglable, fournit des emplacements de montage zéro U pour les accessoires montés sans outils. Chaque passage comporte deux baies de montage qui prennent en charge une combinaison d'un maximum de quatre accessoires de type unités de distribution d'alimentation (PDU) et organiseurs de câbles verticaux. Les armoires réseau et armoires de 1 070 mm (42 po) et 825 mm (32 po) de profondeur sont équipées de deux passages. Les armoires de 1 200 mm (48 po) de profondeur sont équipées de quatre passages. Les passages sont préinstallés en usine à l'arrière de l'armoire mais peuvent être déplacés ailleurs dans l'armoire le long du renfort latéral pour rapprocher les câbles des équipements qui en ont le plus besoin.
  • Rails de montage réglables à éléments de fixation imperdables et alignement rapide
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés par incréments de 1/4 po (6,4 mm), ce qui répond à la quasi-totalité des besoins de montage d'équipements informatiques. Fonctionnalité d'alignement simplifié intégrée au rail de montage de l'armoire et au renfort latéral pour une vérification rapide de l'alignement, sans outils. Les positions U sont numérotées à l'avant et à l'arrière pour permettre une installation rapide des équipements.
  • Options d'assemblage sur commande de l'enceinte disponibles
    Les options d'assemblage sur commande des armoires offrent aux clients des possibilités de personnalisation au-delà des modèles d'armoires standard. Cette personnalisation est limitée à l'assemblage de l'armoire elle-même et n'inclut pas d'autres composants de l'armoire. Par exemple, l'armoire peut être assemblée sans les panneaux latéraux, sans les portes ou sans panneaux latéraux ni portes. Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
  • Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
    Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
  • Matériel de montage intégré avec possibilité d'alignement pour armoires de différentes largeurs
    Les armoires incluent du matériel d'assemblage préinstallé pour relier les armoires d'une même rangée et renforcer leur stabilité. Ce matériel préinstallé inclut des orifices pour assembler deux armoires adjacentes à des centres de 600 mm ou 24 po selon l'agencement au sol.
  • Portes arrières dissociées
    Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
  • Roulettes et pieds de réglage discrets, positionnables sur le dessous ou le dessus
    Les armoires sont livrées de série avec des pieds réglables ainsi que des roulettes. Les pieds réglables s'ajustent rapidement à l'aide d'une visseuse ou d'une perceuse, ce qui vous évite de devoir accéder à la partie située sous l'armoire avec une clé.
  • Mise à la terre électrique intégrée
    Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les portes avant et arrière sont reliées à la terre via le châssis de la baie. Huit bornes complémentaires de mise à la terre sont disposées sur le châssis, permettant la mise à la terre d'éléments externes.
  • Conçu pour une stabilité structurelle améliorée
    Le cadre à la conception éprouvée, les rails de montage épais et les roulettes très résistantes sont conçus pour supporter une charge statique de 3 000 lb (1 364 kg) (sur pieds réglables) et un poids nominal de 2 250 lb (1 023 kg) en déplacement (sur roulettes). En combinaison avec la visserie adéquate, les armoires ont été testées et approuvées conformes à diverses normes parasismiques. Visitez le site apc.com pour rechercher des informations spécifiques dans la documentation produit.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2124mm , 212.4cm
  • Largeur max.
    750mm , 75.0cm
  • Profondeur max.
    1070mm , 107.0cm
  • Hauteur du rack
    45U
  • Poids net
    155.0kg
  • Poids avec emballage
    172.3kg
  • Hauteur de transport
    2240mm , 224.0cm
  • Largeur de transport
    850mm , 85.0cm
  • Profondeur de transport
    1320mm , 132.0cm
  • Couleur
    White
  • Profondeur de montage maximale
    915.0mm , 91.49cm
  • Profondeur de montage minimale
    10.31pouces
  • Porte d'entrée
    16.0jauge
  • Postes verticaux
    16.0jauge
  • Porte arrière
    18.0jauge
  • Toit
    18.0jauge
  • Panneaux latéraux
    18.0jauge
  • Nbre d'unités par palette
    1.0
  • Largeur du rack
    19"

Environnemental

  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantie standard
    5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

83KB

Mise à jour le

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Taille

1477KB

Mise à jour le

2018-06-12

Comprend déballage et l'installation, des instructions de montage pour l'équipement, les spécifications et informations sur les accessoires.
PDF

Taille

222KB

Mise à jour le

2018-06-11

installation
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

6507KB

Mise à jour le

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

46KB

Mise à jour le

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Taille

228KB

Mise à jour le

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 5 KVA

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SURT15KRMXLT-TF5
$16,200.00
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Panneau zéro U Data Distribution pour NetShelter SX / SV / VX

Solutions d’infrastructure réseau et de connectivité pour centres de données : connecteurs RJ45, panneaux de brassage, cordons de raccordement et câbles réseau en cuivre, solution de terminaison fibre optique.

AR8457
$49.99
APC Smart-UPS 1 500 VA, écran LCD, montage en rack, 2U, 120 V avec SmartConnect

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT1500RM2UC
$1,050.00
Passe-câbles horizontal, 2 U x 15 cm de profondeur, avec attaches de câbles sur plaque inférieure, un seul côté et capot

Passe-câbles horizontal haute densité 2 U, 15 cm de profondeur, avec capot. Fentes d'accès aux câbles avec brosses d'obturation préinstallées dans la plaque arrière pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière et plaque de fond avec dispositifs supplémentaires d'attache et d'acheminement des câbles.

AR8603A
$159.99
Kit d'étanchéité à l'air externe NetShelter SX (qté 10)

Le kit d'étanchéité à l'air externe utilise des bandes magnétiques pour fermer hermétiquement les ouvertures à la base et sur le dessus des racks NetShelter SX (jusqu'à 10), pour empêcher la remise en circulation de l'air et optimiser l'efficacité du refroidissement.

AR7731
$719.00
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR7209
$99.99
Rack PDU 2G, appareils de distribution et d'alimentation, ZeroU, 20 A, 208 V, (21) C13 et (3) C19

Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une alimentation sur prise individuelle qui permet une optimisation de l'énergie et une protection des circuits. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées. Les PDU en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les PDU en rack avec compteur offrent une véritable surveillance de l'alimentation et se composent d'un port pour capteur de température/humidité, de prises CEI à verrouillage et de disjoncteurs extra-plats. Les PDU en rack avec compteur sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC avec InfraStruxure Central, Operations, Capacity et Energy Efficiency.

AP8459NA3
$1,500.00
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 208V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SRT8KRMXLT
$8,250.00
Bandeau de prises 2G, mesuré par prise, zéro U, 5,7kW, 208V, (21) C13 & (3) C19

Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une alimentation sur prise individuelle qui permet une optimisation de l'énergie et une protection des circuits. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées. Les PDU en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les PDU en rack avec compteur offrent une véritable surveillance de l'alimentation et se composent d'un port pour capteur de température/humidité, de prises CEI à verrouillage et de disjoncteurs extra-plats. Les PDU en rack avec compteur sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC avec InfraStruxure Central, Operations, Capacity et Energy Efficiency.

AP8461
$1,825.00
Panneau de distribution de données 2U ; support pour 8 câbles de distribution de données pour un total de 48 ports

Solutions d’infrastructure réseau et de connectivité pour centres de données : connecteurs RJ45, panneaux de brassage, cordons de raccordement et câbles réseau en cuivre, solution de terminaison fibre optique.

AR8452
$59.99

Afficher résultats par page