APC Smart-UPS SRT, montage en rack 5 kVA 2U, transformateur abaisseur

Partager:

APC Smart-UPS SRT, montage en rack 5 kVA 2U, transformateur abaisseur

SRT5KRMTF

Inclut : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , User Manual , Warranty card

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SRT5KRMTF Features

APC Smart-UPS SRT, montage en rack 5 kVA 2U, transformateur abaisseur

Inclut : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , User Manual , Warranty card

  • Montable en rack
    Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n’occupant qu’un seul U d’espace rack. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
  • Transformateur réducteur de tension, élévateur de tension ou isolant.
    Le transformateur-abaisseur placé en amont de l’onduleur permet d’éviter le courant d’application et la saturation, ce qui vous évite d’avoir à surdimensionner le transformateur

Accessoires Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Always on Outlets
    12
  • Dessin de courant total maximal
    24
  • Connexions de sortie
    (12) NEMA 5-20R (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    208V
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L6-30P
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Capacité de charge
    5000VA
  • Courant d'entrée maximal
    30A
  • Courant de ligne maximal
    24A

Physique

  • Hauteur max.
    89mm , 8.9cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    637mm , 63.7cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    43.09kg
  • Poids avec emballage
    49.9kg
  • Hauteur de transport
    254mm , 25.4cm
  • Largeur de transport
    622mm , 62.2cm
  • Profondeur de transport
    952mm , 95.2cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, UL 1778
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

134KB

Mise à jour le

2018-03-30

User manual Smart-UPS On-Line Step-Down Transformer SRT5KRMTF
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

586KB

Mise à jour le

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Step Down Transformers Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Single-Line Diagrams, 5kVA
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Packages, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 8kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 6kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 10kVA

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 1 an pour (1) accessoire (renouvellement ou volume important)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-02
$89.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Pack de maintenance, extension de garantie de 1 an pour les accessoires

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-02
$79.99

Afficher résultats par page